Monitoramento de vazamentos na fabricação de semicondutores
Monitoramento de vazamentos na fabricação de semicondutores

Tecnologia inteligente para processos seguros

As exigências com relação à segurança e à estabilidade são enormes na fabricação de semicondutores. Por meio dos nossos componentes confiáveis, contribuímos para a garantia dos seus processos. Por exemplo, zelamos para que os seus níveis nos processos de enchimento sempre se encontrem na faixa ideal. E para que você detecte os vazamentos precocemente.

Nossos sensores capacitivos BCS detectam tanto materiais condutores como não-condutores, tais como líquidos, granulados e pós, em contato direto ou através das paredes do recipiente. Por meio da nossa tecnologia Smart Level, os nossos sensores capacitivos também são capazes de detectar, pela primeira vez, materiais ácidos e básicos dentro de recipientes plásticos com parede de até 10 mm de espessura.

Os sensores da Balluff são de montagem fácil e podem ser integrados sem problemas nas instalações existentes. Para que os seus processos se realizem não apenas de forma segura, mas também eficiente e econômica.

Exemplos de aplicação

  • Detecção de níveis através da parede do recipiente

    Detecção sem contato e confiável através da parede do recipiente

    A solução

    Os nossos sensores capacitivos BCS registram, sem contato, os níveis através da parede do tanque de plástico, seja de ácidos, bases ou água ultrapura. Para tal, a nossa tecnologia Smart Level compensa a umidade, espuma e qualquer tipo de aderência. Os sensores são de montagem fácil e podem ser opcionalmente colados, aparafusados ou fixados com presilhas para cabos.

    As características específicas

    • detecção de ácidos, bases ou água ultrapura
    • é possível uma espessura de parede de até 10 mm
    • não há necessidade de bypass
    • redução dos custos de instalação e de material
    • compensação de espuma e aderências através da tecnologia Smart Level
    • montagem simples e flexível
    Registro sem contato do nível de preenchimento na indústria de semicondutores
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detecção de nível em tubos de bypass

    Detecção sem contato e confiável diretamente no tubo

    A solução

    Os nossos sensores capacitivos BCS registram, sem contato, os níveis diretamente no tubo de bypass, sejam ácidos, bases ou água ultrapura. Para tal, a nossa tecnologia Smart Level da Balluff compensa a umidade, espuma e qualquer tipo de aderência. Os sensores podem ser montados de maneira rápida e simples utilizando presilhas para cabos. Isto economiza as despesas de instalação e os custos.

    As características específicas

    • registro de ácidos, bases ou água ultrapura
    • compensação de espuma e aderências através da tecnologia Smart Level
    • montagem rápida, simples e econômica por meio de presilhas para cabos
    • versão IO-Link sob consulta
    Consulta de nível de preenchimento sem contato em tubos de bypass
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detecção de nível em contato com o meio a ser medido

    Detectar líquidos com alta condutividade de maneira confiável

    A solução

    Em seus tanques, os nossos sensores capacitivos BCS registram líquidos de processo com alta condutividade, tais como ácidos, lixívias bases e água ultrapura. Os sensores capacitivos Smart Level compensam a umidade, espuma e aderências de qualquer tipoqualquer tipo de aderência.

    As características específicas

    • instalação não faceada
    • invólucro em PTFE
    • compensação de espuma e aderências através da tecnologia Smart Level
    Registrar líquidos de processo com alta condutividade de maneira confiável
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medição sem contato do nível em tanques

    Registro contínuo e altamente preciso de nível

    A solução

    Os nossos sistemas de medição linear BTL registram o nível de seus tanques sem contato e com altíssima precisão na faixa de μm. A seção de medição é protegida por um tubo em aço inoxidável resistente a alta pressão. Assim a Balluff garante a absoluta confiabilidade e a máxima qualidade dos resultados de medição.

    As características específicas

    • medição altamente precisa do nível na faixa de μm (absoluta)
    • é possível a medição de camada de separação
    • sistemas de medição linear BTL em aço inoxidável (revestimento em PFA sob consulta)
    • resistente a pressão
    Registro contínuo e altamente preciso do nível de preenchimento em tanques
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitoramento de vazamento em bandejas de transbordamento

    Registrar de maneira confiável mesmo as menores quantidades

    A solução

    Os nossos sensores capacitivos BCS registram até mesmo as menores quantidades de vazamento no fundo da bandeja. Assim, eles garantem o monitoramento confiável de vazamentos em sua bandeja de transbordamento. Por meio dos suportes fornecidos, a montagem dos sensores é realizada de maneira simples e rápida.

    As características específicas

    • montagem simples por meio dos suportes fornecidos (2 mm de distância)
    • resistência química
    • modelo IO-Link disponível
    Monitoramento confiável de vazamento em bandejas de transbordamento
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.