Detectar posições de fim de curso e de referência
Detectar posições de fim de curso e de referência

Portfólio abrangente de mini sensores para soluções ideais

Para detectar posições finais e de referência, os sensores binários garantem uma detecção de posição simples e confiável. Com seus tamanhos compactos e baixo peso, nossa série em miniatura se destaca das muitas outras opções com seus requisitos mínimos de espaço e compatibilidade com atuadores e slides em movimento. Eles são ideais, por exemplo, em garras, carregadores de pórtico ou em aplicações pick-and-place, onde cada grama de peso economizado aumenta a eficiência energética do sistema.

Seja diretamente no inversor ou em vários eixos de uma máquina de embalagem, as velocidades de rotação são detectadas em todos os lugares na construção de máquinas e sistemas. Para medir velocidades de rotação e detectar a direção e as paradas de rotação, fornecemos uma solução ideal para atender às suas necessidades. Para uma verificação simples, muitas vezes você pode conviver com um, mas para detecção simultânea da direção da rotação, são necessários dois sensores padrão indutivos.

Para uso exigente em velocidades mais altas ou determinação precisa da velocidade, nossos sistemas de medição de ângulo com anéis codificados magneticamente são uma escolha ideal.

Exemplos de aplicação

  • Posicionamento da alimentação do eixo

    Posicionamento da alimentação do eixo

    A solução

    Os minissensores de bloco são ideais para detecção de fim de curso no acionamento do eixo. Seu formato plano se encaixa em qualquer design. Eles também são simples de instalar.

    As características

    • Alta disponibilidade: muito robusto
    • Custo total reduzido: relação preço / desempenho ideal
    Posicionamento da alimentação do eixo
    Encontre os produtos certos Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Detectar posições individuais

    Detectar posições individuais

    A solução

    Use mini-sensores indutivos para detectar posições finais ou de referência em inversores lineares. Eles oferecem grande liberdade de design ao dispor de acionamentos lineares de um ou vários eixos. Seu pequeno formato permite integrá-los em locais que são muito apertados para sensores.

    As características

    • Pequenos fatores de forma melhoram a densidade de potência das unidades de acionamento
    • Baixo peso aumenta a dinâmica do movimento
    Detectar posições individuais
    Encontre os produtos certos Downloads

    Equipe Industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Meça velocidades lentas e rápidas

    Meça velocidades lentas e rápidas

    A solução

    Os codificadores magnéticos também são extremamente precisos em velocidades muito lentas. Eles detectam o sentido de rotação e a posição correta do eixo usando pontos de referência sem contato e sem desgaste.

    As características

    • Alta segurança do sistema: ampla faixa de velocidade
    • Comissionamento rápido usando pontos de referência
    Meça velocidades lentas e rápidas
    Encontre os produtos certos Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Altas velocidades diretamente no eixo do motor

    Detecta altas velocidades diretamente no eixo do motor

    A solução

    Os sistemas de medição BML S1F medem com precisão e confiabilidade as velocidades do eixo de acionamento diretamente no motor. Seu formato estreito permite que o projeto do motor existente permaneça compacto.

    As características

    • Extremamente preciso, mesmo em velocidades muito baixas
    • Sem contato: livre de manutenção
    • Interfaces SIN-/COS- ou ABZ
    Detecta altas velocidades diretamente no eixo do motor
    Encontre os produtos certos Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Medir a velocidade e detectar o sentido de rotação

    Detecta ambas velocidade e direção da rotação

    A solução

    Com sensores indutivos padrão, você pode detectar as velocidades dos eixos na engenharia da planta. São necessários dois sensores para detectar a velocidade e a direção da rotação.

    As características

    • Instalação simples: distância de comutação generosa
    • Operação confiável: faixa de temperatura estendida até –40 °C
    • Elevado tempo de atividade do equipamento: detecção sem contato
    • Não são necessárias medidas adicionais de proteção: insensível à contaminação
    Detecta ambas velocidade e direção da rotação
    Encontre o produto certo Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.