Acionamentos diretos lineares
Acionamentos diretos lineares

Alta eficiência energética e qualidade da unidade, pois o sistema é altamente preciso e dinâmico

Os sistemas de medição de posição BML altamente precisos e dinâmicos da Balluff garantem alta eficiência energética e qualidade de acionamento. Os sistemas de medição com capacidade em tempo real fornecem feedback de posição ideal com a mais alta eficiência energética para a melhor qualidade de feedback - mesmo em aplicações de alta dinâmica com velocidades de deslocamento de 10 m/s. A resolução de 1 µm significa que classes de precisão de até ± 7 µm podem ser alcançadas.

Exemplos de aplicações

  • Acionamento direto linear para cursos curtos

    Acionamento direto linear para cursos curtos

    A solução

    Nossos sistemas de codificadores magnéticos lidam com as altas frequências e as acelerações do acionamento linear de maneira especialmente fácil durante a manutenção de cursos curtos. Como não há cabos entre a parte estacionária e o deslizamento fácil de mover da unidade linear, não é necessária nenhuma corrente de arrasto. A fita magnética pode ser instalada na parte inferior da lâmina e a cabeça do sensor na placa de base. A cabeça do sensor agora lê a posição atual da corrediça absolutamente e sem contato. Seu sinal de medição muito preciso garante alta qualidade de controle.

    As características

    • Instalação simples - Comissionamento rápido
    • Economia de espaço: melhor relação entre curso e fator de forma
    • Altamente eficiente em termos de energia: design de feedback do motor compatível
    Acionamento direto linear para cursos curtos
    Encontre os produtos certos Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.

  • Feedback da posição ideal para acionamentos diretos de até 48 m

    Feedback da posição ideal para acionamentos diretos de até 48 m

    A solução

    Para feedback de posição com acionamentos diretos lineares sem engrenagem, você precisa de sistemas de medição linear absolutos e de alta precisão com capacidade de vários deslizamentos. O sistema absoluto com capacidade para vários slides BML-G oferece a solução ideal para feedback. Medindo simultaneamente a posição de várias lâminas em um sistema de estator, os custos são reduzidos. A distância generosa entre o sensor e a fita magnética simplifica a instalação e aumenta a confiabilidade operacional.

    As características

    • Não é necessário movimento de referência para fitas de até 48 m: sinal de medição absoluto
    • Tempo de atividade ideal - operação confiável: função de diagnóstico
    Feedback da posição ideal para acionamentos diretos de até 48 m
    Encontre os produtos certos Downloads

    Equipe Comercial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe comercial está à sua disposição para consultas.