Realimentação de posição no mot. torque
Realimentação de posição no mot. torque

Sistemas perfeitamente integrados – alta repetibilidade, precisos, dinâmicos

Motores de torque com sistema de medição de ângulo com codificação magnética BML são a escolha correta para tarefas de deslocamento e posicionamento altamente dinâmicas, rápidas e precisas. Em função da pequena cabeça do sensor e disco plano de código com grande diâmetro interno, os sistemas de medição permitem a integração perfeita em motores de torque. Na aplicação com um servo, eles garantem uma realimentação exata da posição. Isto é crucial para a precisão do posicionamento, eficiência energética, vida útil e design de toda a aplicação. A precisão do posicionamento é sempre grande em função da folga e histerese desprezíveis.

Exemplos de aplicação

  • Girar e virar robôs industriais de forma altamente dinâmica

    Em tempo real, com precisão de posição e com economia de espaço

    A solução

    Os nossos sistemas de medição de ângulo com codificação magnética BML são perfeitamente adequados para a aplicação em motores. Pois eles permitem medições em tempo real, com precisão de posição e com economia de espaço. Por meio da sua exata realimentação de posição, eles ajudam nos movimentos rotativos e giratórios dinâmicos dos robôs industriais.

    As características específicas

    • Tempos padrão reduzidos e longa disponibilidade – sem folga ou histerese
    • maior produtividade graças à dinâmica e frequência de ciclos elevadas
    • eficiência energética otimizada – design de fácil integração, enxuto e de peso reduzido
    Realimentação de posição dos movimentos rotativos e giratórios dinâmicos de robôs industriais
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar com exatidão o dispositivo de giro de ferramentas

    Alta segurança operacional no posicionamento do seu dispositivo de giro de ferramentas

    A solução

    O sistema de medição de ângulo BML integrado no motor permite posicionar com exatidão o dispositivo de giro de ferramentas. A alimentação das ferramentas acionadas, a alimentação da linha de refrigeração ou a linha de dados até o dispositivo de medição são conduzidas através de um eixo oco e protegidas contra torção.

    As características específicas

    • graças à pequena cabeça do sensor, pode ser usado em qualquer aplicação
    • ideal para eixos ocos graças ao grande diâmetro interno
    • montagem simples e elevada segurança operacional graças à grande distância entre o sensor e o anel
    Posicionamento do dispositivo de giro de ferramentas no motor de torque
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.