Equipamentos hidromecânicos
Equipamentos hidromecânicos

Comando preciso para uma infraestrutura funcional

Por meio da hidráulica e os equipamentos hidromecânicos, novas vias de navegação podem ser criadas. As diferenças de maré e de nível são controladas por comportas e portões e as redes rodoviárias são expandidas por túneis e pontes. Os nossos sistemas de posicionamento e sensores são a solução perfeita para o controle das máquinas e instalações. Com alta precisão e excepcionalmente resistentes, eles propiciam estabilidade em longo prazo.

Exemplos de aplicação

  • Registrar as posições finais de limpadores de grades

    Operação em usinas hidrelétricas livre de problemas

    A solução

    Os materiais flutuantes na entrada de usinas hidrelétricas comprometem a potência e, consequentemente, a eficiência econômica da instalação. No pior dos casos, pode ocorrer a parada do sistema, o que acarreta custos elevados. Os nossos sensores indutivos BHS para alta pressão registram as posições finais do limpador de grade de maneira simples e confiável, atuando desta forma como sistema de segurança e proteção para usinas hidrelétricas.

    As características específicas

    • alta resistência à pressão
    • montagem simples
    • para todos os tipos de cilindro de M5 até M18
    Registrar as posições finais de limpadores de telas em usinas hidrelétricas
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar comportas

    Comando confiável e exato na barragem

    A solução

    As exigências de uma barragem vão muito além da mera abertura e fechamento da comporta. É necessário levar em consideração a migração dos peixes e o nível deve ser regulado automaticamente. Os nossos sensores de inclinação BSI registram de maneira confiável e exata as posições intermediárias das comportas. Os sensores com invólucro metálico e ampla faixa de tolerância de temperatura são construídos especificamente para a aplicação ao ar livre.

    As características específicas

    • registro absoluto do ângulo para o posicionamento exato
    • ampla faixa de temperatura para a aplicação ao ar livre
    • ideal para ambientes severos: invólucro metálico e alta classe de proteção
    Comando confiável e exato na barragem
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Abrir e fechar eclusas

    Controle confiável e exato das eclusas

    A solução

    Os nossos sistemas de medição linear BTL ProCompact HB garantem – incorporados no cilindro hidráulico – uma superação eficiente e segura das diferenças de nível em eclusas e monitoram continuamente a posição das comportas. Eles são caracterizados pelo seu princípio de operação sem contato e a sua longa vida útil.

    As características específicas

    • aço inoxidável para utilização em zonas costeiras
    • com sistema de proteção para cabos, para aplicação temporária também submersa
    • vida útil quase ilimitada graças ao princípio de operação sem contato
    Comando confiável e exato de eclusas
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Levantar e abaixar pontes

    Controle eficiente de pontes móveis para um bom fluxo do tráfego

    A solução

    Para não impedir o tráfego desnecessariamente, cada minuto é importante na operação das pontes móveis. Os nossos sistemas de medição linear BTL de alta precisão integrados nos cilindros hidráulicos garantem que essa operação de levantar e abaixar as pontes seja feita de forma rápida. Os nossos sensores indutivos para alta pressão detectam de maneira confiável as posições finais do cilindro e posicionam o segmento da ponte com precisão.

    As características específicas

    • detecção de posição e velocidade
    • resistente a alta pressão até 500 bar
    • solução econômica para o monitoramento de posições finais
    Içamento e abaixamento de pontos móveis
    Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar pontes que pesam toneladas

    Posicionamento exato com cilindros para cargas elevadas

    A solução

    Na construção de pontes, cilindros especiais para cargas elevadas executam movimentos de avanço horizontal e curso vertical para poder mover os elementos da ponte pesando diversas toneladas. O posicionamento sincronizado e com precisão milimétrica dos elementos da ponte é realizado pelo nosso sistema de medição linear BTL haste CD, instalado na faixa de pressão dos cilindros para carga pesada e cilindros de alta pressão.

    As características específicas

    • para a instalação na faixa de pressão até 1000 bar
    • resolução de 1 μm para o posicionamento sincronizado e com precisão milimétrica
    • zona com risco de explosão Ex 2; tipo de proteção contra ignição "nA"
    Posicionar pontes pesando várias toneladas
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.