Mineração e mineração de superfície/extração de matérias-primas
Mineração e mineração de superfície/extração de matérias-primas

Robustez absoluta para segurança elevada

Nas profundezas da terra encontram-se temperaturas elevadas, vibrações extremas e cargas de choque. Para poder atender a estas condições, a tecnologia resistente e duradoura é indispensável. Os nossos sistemas de medição de deslocamento robustos, livres de desgaste e de alta precisão são particularmente adequados para trabalhos sob cargas extremas. Com 25 anos de relevante experiência na medição de deslocamento na mineração e altíssima precisão, os sistemas da Balluff propiciam máxima segurança para os trabalhadores.

Exemplos de aplicação

  • Apoiar túneis em minas

    Segurança na entrada da mina através de sistemas de posicionamento exatos

    A solução

    De modo a proteger os mineradores na entrada da mina contra o deslizamento de rochas, são usados protetores com cilindros hidráulicos. Os nossos sistemas de medição linear BTL da série K integrados nos cilindros hidráulicos permitem o posicionamento exato e o monitoramento seguro dos protetores.

    As características específicas

    • formato construtivo compacto
    • modelos com proteção contra explosão
    • em aço inoxidável
    Na mineração, a entrada da mina é apoiada através de protetores com cilindros hidráulicos
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar a profundidade de perfuração na extração de matérias-primas

    Extração mais eficiente das matérias-primas através do monitoramento seguro da profundidade de perfuração

    A solução

    Na perfuração de furos subterrâneos para explosivos, os nossos sistemas de medição linear BTL montados fora do cilindro monitoram a profundidade de perfuração. Os sistemas de posicionamento excepcionalmente robustos trabalham de maneira confiável também em condições extremas. E garantem a segurança necessária na entrada da mina, bem como uma extração eficiente das matérias-primas.

    As características específicas

    • instalação simples e troca rápida, pois é instalado externamente
    • excepcionalmente robusto contra choque e vibração
    • confiável mesmo em caso de temperaturas ambiente elevadas
    Monitoramento da profundidade de perfuração na extração de matérias-primas
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar brocas para amostras de solo

    Localização eficiente de novas jazidas de matérias-primas através de sistemas de posicionamento sem contato

    A solução

    Na busca por novas jazidas de matérias-primas, as brocas móveis retiram amostras de solo para confirmar potenciais depósitos. Os nossos sistemas de medição linear BTL PF distinguem-se por seu formato construtivo chato e garantem a profundidade de perfuração correta de maneira confiável. Para que você sempre saiba onde a broca se encontra.

    As características específicas

    • formato construtivo chato, com economia de espaço em máquinas móveis
    • invólucro de perfil robusto
    • livre de desgaste, pois não apresenta contato, com até 15 mm de distância entre o encoder de posição e o transdutor de deslocamento
    Monitoramento da profundidade de perfuração em brocas móveis
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Regular cilindros de avanço na construção de túneis

    Procedimento de perfuração eficiente e sem problemas através dos sistemas de medição linear BTL

    A solução

    Na construção de túneis, as perfuratrizes removem a rocha centímetro por centímetro. A força necessária para isto é fornecida pelos cilindros de avanço, que impulsionam a cabeça de perfuração continuamente para dentro da rocha. Os nossos sistemas de medição linear BTL resistentes a vibração informam a posição correta do êmbolo de maneira precisa e correta mesmo em condições extremas, o que permite um procedimento de perfuração sem problemas.

    As características específicas

    • confiável
    • livre de desgaste: longa vida útil para máxima disponibilidade da instalação
    • resistente a vibrações: para aplicações em condições extremas
    Perfuratriz na construção de túneis
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.