Tecnologias offshore e naval
Tecnologias offshore e naval

Sensores que desafiam os elementos

Nas tecnologias offshore e naval, são enormes as exigências em relação aos componentes envolvidos. Entre outros, é necessário movimentar cargas pesadas, regular hélices, controlar estabilizados e manter o curso. E tudo isto com um clima desfavorável no mar. A hidráulica para estes desafios exigem outras soluções. Mas, para isto, são necessários os sensores apropriados. Tecnologia confiável e robusta da Balluff que resiste aos ventos fortes, mar agitado e água salgada agressiva.

Exemplos de aplicação

  • Regular estabilizadores de navio

    Confiável contra as oscilações do navio

    A solução

    Nas viagens de cruzeiro, um mar agitado representa um problema para vários passageiros. Os estabilizadores reduzem os movimentos do navio. Dependendo da posição, o ângulo ideal das aletas é alterado para manter o navio o máximo possível na vertical dentro da água. Os nossos sistemas de medição linear BTL HB garantem o ajuste correto e confiável do ângulo.

    As características específicas

    • impermeável à água, IP69K
    • conector com dispositivo luva de proteção
    Regular estabilizadores de navio
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ajustar o leme do navio

    Curso correto através de verificação e posição do leme

    A solução

    Para manter um navio no curso, a tecnologia de posicionamento da Balluff disponibiliza o acompanhamento contínuo do leme. Pois os nossos sistemas de medição linear BTL haste e BTL perfil verificam continuamente a posição do leme, que poderá ser reajustada quando necessário.

    As características específicas

    • sem contato
    • BTL haste: protegido através da integração no cilindro
    • Formatos construtivos haste ou perfil
    Ajustar o leme do navio
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Garantir a operação de manobra

    Controlar com segurança mesmo em condições desfavoráveis

    A solução

    Os acionamentos por jato são usados para alta velocidade em mar agitado ou para a manobra do navio em condução lenta. Dentro deles, cilindros hidráulicos movimentam compensadores de empuxo ou injetores para ajustar a direção e a velocidade. Os nossos sistemas de medição linear BTL completamente integráveis nos cilindros medem estes movimentos de maneira confiável e segura garantido a operação de manobra.

    As características específicas

    • completamente integrável no cilindro
    • aço inoxidável não sensível
    • está disponível acessório para a passagem do cabo através do cilindro (aço inoxidável, IP67)
    Garantir a manobrabilidade em mar agitado
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar as hélices de passo variável

    A vantagem decisiva para o acionamento de embarcações

    A solução

    As hélices de passo variável trazem consigo vantagens importantes para o acionamento de embarcações. Isto ocorre principalmente em caso de alteração frequente da velocidade, como em balsas ou navios de cruzeiros. O ajuste do ângulo é realizado hidraulicamente e é monitorado de forma confiável pelo nosso sistema de medição linear BTL com redundância tripla.

    As características específicas

    • Equipar posteriormente a segurança com simplicidade – compatível com BTL padrão
    • LEDs de status, triplos
    • certificação GL (Germanischer Lloyd)
    Controlar as hélices de passo variável do acionamento de embarcações
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Suspender cargas

    Registro confiável da posição final para o trabalho seguro no mar

    A solução

    No mar, guindastes são utilizados para o manejo de cargas pesadas. Para um trabalho seguro, são necessários sistemas hidráulicos e sensores especificamente desenvolvidos para operação em mar agitado. Nossos sensores indutivos protegidos contra explosão registram de forma confiável a posição final dos guindastes em alto-mar. Eles tornam o trabalho mais seguro.

    As características específicas

    • resistente a alta pressão (até 500 bar)
    • disponível em modelos para altas temperaturas
    • vasta gama de produtos para a instalação em qualquer tipo de cilindro
    • confiável também em mar agitado
    Guindaste de alto-mar
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Compensar os movimentos das ondas

    Para a segurança em alto-mar

    A solução

    A hidráulica inteligente com o nosso sistema de medição linear BTL com redundância tripla equaliza todos os movimentos da embarcação. Assim, mesmo em caso de mar agitado, as pessoas podem se deslocar com segurança do navio de suprimento para a plataforma ou para a usina offshore de energia eólica.

    As características específicas

    • máxima segurança graças à redundância
    • excepcionalmente adequado para comando complexo, pois é apto para regulagem
    A hidráulica inteligente com o nosso sistema de medição linear magnetostritivo BTL com redundância tripla equaliza todos os movimentos da embarcação
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.