Transporte de óleo e gás
Transporte de óleo e gás

Para um transporte eficiente de óleo e gás

O óleo e o gás contribuem de forma decisiva para a geração de energia. No entanto, a crescente escassez de recursos exige esforços cada vez maiores para o transporte dos combustíveis fósseis e a utilização de métodos novos e mais eficazes. Além disso, as condições ambientais severas e outros esforços mecânicos exigem uma tecnologia excepcionalmente segura e resistente. Nós nos dedicamos exatamente a estes desafios. Com sensores precisos, robustos e de pouca manutenção com proteção contra explosão. Estes sensores com proteção Ex são certificados internacionalmente e especialmente adequados para a utilização no transporte de óleo e gás.

Exemplos de aplicação

  • Manter a tensão do cabo

    Realimentação de posição confiável para cabos tensionados

    A solução

    Plataformas de perfuração flutuantes são fixadas no fundo do mar por meio de cabos de aço. Para evitar danos, estes devem ser mantidos sempre tensionados. Isto pode ser difícil em mar agitado. Por esta razão, a tensão é ajustada hidraulicamente através do dispositivo tensor. Os nossos sistemas de medição linear BTL garantem a realimentação confiável da posição dos êmbolos dos cilindros.

    As características específicas

    • diversas interfaces
    • com economia de espaço na instalação dentro do cilindro
    • livre de desgaste, pois trabalham sem contato
    Segurar plataformas de perfuração flutuantes com fixação por cabos de aço
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar a tensão do tubo ascendente

    A medição de posição garante nivelamento inteligente e manutenção de tensão

    A solução

    A tarefa dos cilindros de compensação de ondas é manter a tensão predefinida da coluna de perfuração e compensar os movimentos ondulatórios. Para tal, os cilindros hidráulicos são instalados entre a haste e a torre da broca. Equipados com os nossos sistemas de medição linear BTL, estes nivelam de forma inteligente os movimentos hidráulicos e garantem a tensão necessária do tubo ascendente. Não importa o quão forte a plataforma flutuante oscile.

    As características específicas

    • comprimentos até 7,6 m
    • protegido contra explosão em invólucro de aço inoxidável
    Monitorar a tensão do tubo ascendente no transporte de óleo e gás
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar as colunas de perfuração

    Proteção certificada contra explosões

    A solução

    Para uma perfuração rápida e precisa, os manipuladores de tubos posicionam as colunas de perfuração diretamente sobre o furo. Para tal, é necessária uma hidráulica potente, para mover as barras pesadas. Os nossos sistemas de medição linear BTL ajudam a hidráulica e, desta forma, contribuem de forma decisiva para um posicionamento rápido e correto das colunas.

    As características específicas

    • faixa de temperatura elevada
    • robusto e com longa vida útil
    Posicionar as colunas de perfuração no transporte de óleo e gás
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Regular válvulas

    Proteção certificada contra explosões

    A solução

    As válvulas de regulagem e corte devem trabalhar de forma confiável também em ambientes severos. Principalmente quando a proteção contra explosão desempenhar um papel fundamental. Para estes casos, os nossos sistemas de medição linear BTL certificados garantem a confiabilidade e segurança exigidas para as pessoas e pela tecnologia.

    As características específicas

    • alta confiabilidade
    • diversas certificações internacionais, entre outras, ATEX, IECEx
    Regular as válvulas no transporte de óleo e gás
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar as bombas de alimentação de óleo

    Com alinhamento preciso para reduzir o desgaste

    A solução

    De modo a minimizar a carga e o desgaste, as bombas de alimentação devem estar alinhadas com exatidão sobre o furo. Os nossos sensores de inclinação BSI ajudam nesta tarefa. Em função da sua alta classe de proteção IP67, eles são perfeitamente adequados para aplicação em condições severas. Através dos valores analógicos de ângulo, eles contribuem para o posicionamento preciso das bombas.

    As características específicas

    • ideal para a aplicação em condições severas com IP67
    • medição precisa e absoluta dos ângulos
    • invólucro compacto
    Posicionar a bomba de alimentação de óleo com a ajuda de sensores de inclinação
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar bombas de alimentação de óleo

    Sensores de confiança para aplicações severas

    A solução

    Quando as bombas de alimentação trabalham de maneira quase autônoma após a abertura de um campo de petróleo, os seus parâmetros são permanentemente monitorados por sensores e sistemas remotos automatizados. Para esta aplicação severa diretamente na bomba, os nossos sistemas de medição linear BTL perfil já demonstraram excelentes resultados graças ao seu design robusto. Eles garantem um monitoramento confiável e preciso da posição e deslocamento.

    As características específicas

    • design robusto
    • medição precisa do deslocamento e da posição
    • até 7,6 m de comprimento
    Monitorar as bombas de alimentação de óleo com sistemas de posicionamento magnetostritivo
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.