Prensas
Prensas

Seja no setor automotivo, na indústria de borracha ou no processamento de madeira e materiais compostos, tais como fibras de carbono: as prensas são indispensáveis para a indústria atual. Garantir uma elevada precisão de repetibilidade e alta precisão contínua significa monitorar permanentemente todos os movimentos. Nossa abrangente gama de produtos garante uma qualidade invariável dos produtos – tanto na fabricação de peças individuais como também em longas linhas de prensas.

Exemplos de aplicação

  • Monitorar o paralelismo de prensas em instalações para aglomerado

    Resultados ideais na fabricação de chapas de aglomerado

    A solução

    A alta temperatura ambiente não é um problema para os nossos sistemas de medição linear BTL: Nas instalações para aglomerado, existem até 60 cilindros que garantem sempre um resultado ideal mesmo em faixas de temperatura elevada. Os nossos sistemas de medição linear BTL integrados nos cilindros hidráulicos monitoram a altura de fechamento e o paralelismo da prensa. E garantem que as dimensões das chapas de aglomerado a serem fabricadas sejam respeitadas de maneira confiável e precisa.

    As características específicas

    • protegido contra explosão
    • alta faixa de temperatura
    • pode ser incorporado nos cilindros
    Monitorar o paralelismo de prensas em instalações para aglomerado
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Vulcanizar pneus

    Alta precisão de repetibilidade na moldagem de materiais compostos

    A solução

    Nas prensas hidráulicas para pneus semiacabados, a moldagem e qualidade invariáveis são essenciais. Os nossos sistemas de medição linear BTL com princípio de medição sem contato garantem uma alta precisão de repetibilidade na produção. Eles não propiciam apenas resultados exatamente idênticos, mas também precisos para uma qualidade constante.

    As características específicas

    • princípio de medição sem contato para máxima vida útil, mesmo em tempos de ciclo curtos
    • extremamente preciso para uma qualidade constante
    • formatos construtivos em perfil para instalação simples
    Prensa de aquecimento hidráulica para pneus semiacabados
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Moldar materiais compostos

    Alta precisão de repetibilidade na moldagem de materiais compostos

    A solução

    Na fabricação de componentes de plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP), a pressão uniforme sobre as fibras de carbono tecidas em forma de manto é de importância fundamental para um resultado ideal. Os nossos sistemas de medição linear BTL resistentes ao calor garantem uma moldagem uniforme do plástico e uma pressão uniforme em todas as operações de prensa. Eles trabalham com alta exatidão e grande precisão de repetibilidade também em faixas de temperatura elevada – em qualquer formato.

    As características específicas

    • faixa de temperatura elevada
    • alta precisão de repetibilidade
    • também com diversos encoders de posição, para monitorar ambos os lados da prensa
    Alta precisão de repetibilidade na moldagem de materiais compostos
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Prensar metais

    Regulagem exata da prensa de metal em todos os tamanhos de lote

    A solução

    Produtivos e flexíveis: Os nossos sistemas de medição linear BTL registram o movimento da prensa de metal de maneira tão exata, que torna possível utilizá-los para as mais diferentes conformações e qualquer peça a ser fabricada. Eles contribuem para sequências ideais de processo na produção e fabricação dos mais diferentes tamanhos de lote.

    As características específicas

    • diversos formatos construtivos para a montagem externa ou interna
    • múltiplos acessórios mecânicos
    • diferentes interfaces para a conexão simples com o comando
    Registrar com exatidão os movimentos da prensa de metal com sistemas de posicionamento magnetostritivos
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.