Geração de energia
Geração de energia

Geração segura e confiável de energia

A distribuição da geração de energia elétrica em diversos sistemas individuais e a influência direta dos fatores ambientais extremos estabelecem exigências elevadas sobre a qualidade dos componentes utilizados. Seja nas energias renováveis ou na geração convencional de energia, os nossos sensores e sistemas caracterizam-se pela excepcional segurança, robustez e confiabilidade.

Exemplos de aplicação

  • Controlar válvulas de desvio em turbinas a gás

    Controle dinâmico de desvios de fluxo de gás

    A solução

    As válvulas de desvio redirecionam os gases de escape da turbina a gás para a chaminé bypass ou para a caldeira de vapor de regeneração. Os sistemas hidráulicos com os nossos sistemas de medição linear BTL integrados abrem e fecham gradualmente estes desvios de fluxo de gás. Eles trabalham de forma dinâmica, são compactos e também podem ser utilizados em áreas com risco de explosão.

    As características específicas

    • modelos Ex para a utilização em áreas com risco de explosão
    • formato construtivo compacto
    • adequado para aplicações dinâmicas
    Controlar válvulas de desvio em turbinas a gás
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar válvulas em usinas geração de energia elétrica

    Operação segura de usinas de geração de energia elétrica com controle confiável das válvulas

    A solução

    As válvulas garantem a sequência de trabalho confiável nas usinas de geração de energia elétrica e controlam os gases ou gases de escape. Os cilindros hidráulicos robustos com o nosso sistema de medição linear BTL garantem que as válvulas utilizadas estejam abertas ou fechadas no momento certo e de forma confiável. Elas contribuem para o bom funcionamento das usinas de geração de energia elétrica.

    As características específicas

    • ampla faixa de temperatura para a aplicação ao ar livre
    • pode ser incorporado no cilindro
    • confiável
    Controlar válvulas em usinas geração de energia elétrica
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar válvulas de regulagem de ação rápida

    Monitoramento seguro de válvulas com sistema redundante

    A solução

    Controle permanente e máximas exigências de segurança são de importância essencial nas válvulas de regulagem de ação rápida. O monitoramento constante é realizado, neste caso, com a ajuda de sistemas redundantes. O nosso sistema de medição linear BTL 7 compacto e com redundância múltiplas oferecem dois ou três sistemas completamente independentes em um único invólucro. A integração destas seções de medição e eletrônicas independentes garante segurança máxima. O nosso sistema de posicionamento robusto pode ser configurado para atender às suas necessidades.

    As características específicas

    • compacto e com economia de espaço
    • livre de desgaste, pois trabalham sem contato
    • Controle de todos os canais através de LEDs
    Monitorar a válvula de regulagem de ação rápida
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Fazer os coletores parabólicos acompanharem o sol

    Registro preciso de posição para máxima eficiência

    A solução

    Para uma alta eficiência em usinas de geração de energia elétrica com coletores parabólicos, todos os coletores devem acompanhar permanentemente o movimento do sol e os tubos receptores devem ser focalizados com precisão. Os nossos sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética BML são instalados diretamente no eixo de rotação e permitem um registro preciso da posição.

    As características específicas

    • medição direta
    • registro preciso da posição
    • Determinação dos pontos de referência
    Registro preciso de posição em usinas de geração de energia elétrica com coletores parabólicos para máxima eficiência
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ajustar as aletas de rotor e de distribuição de turbinas Kaplan

    Ajuste ideal do rotor em relação ao caudal

    A solução

    Com a ajuda dos nossos sistemas de medição linear BTL é possível ajustar de maneira flexível as aletas de rotor e de distribuição das turbinas Kaplan. Um perfil BTL regula a posição exata das aletas de distribuição conforme a quantidade de água que flui na turbina. Para tal, o nosso sistema de medição linear BTL é integrado no eixo para ajustar as aletas do rotor conforme os diferentes caudais.

    As características específicas

    • não é necessário trajeto de referência após interrupção de tensão
    • robusto e sem contato
    • classe de proteção elevada
    • resistente à pressão para a integração em cilindros hidráulicos
    Ajustar as aletas de rotor e de distribuição de turbinas Kaplan
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ajustar o passo conforme a intensidade do vento

    Usinas eficientes de energia eólica através da adaptação em relação às condições de vento

    A solução

    Os nossos sistemas de medição linear BTL foram desenvolvidos especialmente para a aplicação em cilindros hidráulicos das usinas de energia eólica. Conforme a intensidade do vento, os ângulos das pás do rotor são ajustados através da regulagem de passo. Desta forma, sem contato, eles maximizam a geração de energia elétrica e garantem máxima segurança do sistema.

    As características específicas

    • sem contato = pouca manutenção
    • resistente a pressão de até 600 bar
    • resistente a vibrações e choque para a aplicação estável em ambiente adverso
    Usinas eficientes de energia eólica através da adaptação em relação às condições de vento
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.