Indústria siderúrgica e metalúrgica
Indústria siderúrgica e metalúrgica

Confiável em alta temperatura, choque e vibrações

A produção de aços realiza-se em condições extremamente severas com alta temperatura, choque e vibração. Isto requer, por um lado, um processo seguro com a melhor gestão possível da qualidade, e, por outro lado, instalações com qualidade de ponta. Para estas aplicações, nós oferecemos os sensores ideais, com certificação internacional e a respectiva tecnologia de rede e conexão.

Exemplos de aplicação

  • Posicionar rolos

    Enrolamento preciso de bobinas

    A solução

    Os nossos sistemas de medição linear BTL bobinam tiras metálicas com grande precisão. Eles conduzem o rolo de compressão conforme o diâmetro da bobina para formar bobinas de aço em tira ideais.

    As características específicas

    • sinal de saída absoluto
    • extremamente preciso para condução exata do rolo de compressão
    • também com IO-Link para um cabeamento simples
    Posicionar rolos
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ajustar a folga de laminação

    Alta precisão na laminação a quente ou a frio

    A solução

    O nosso sistema de medição linear BTL em IP69K garante o trabalho preciso na laminação a quente ou a frio: O sistema de posicionamento mantém a folga de laminação ajustada com grande precisão. Ele é absolutamente vedado e não necessita nenhuma proteção adicional mesmo em caso de refrigeração contínua por água da laminação.

    As características específicas

    • alta precisão para um trabalho exato
    • invólucro de aço inoxidável para aplicações severas
    • absolutamente vedado, em caso de refrigeração constante por água
    Ajustar a laminação a quente ou a frio
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar a condução de barras

    Posicionamento exato das barras no cilindro

    A solução

    Os nossos sistemas de medição linear BTL no cilindro hidráulico posicionam e conduzem as barras com exatidão. Eles verificam o ajuste das guias laterais e acompanham as barras no seu percurso através da laminação. Além disto, o sistema compensa de forma segura as grandes forças que ocorrem na conformação.

    As características específicas

    • Rapid Replacement Module (RRM) para a troca rápida sem interrupção do circuito hidráulico
    • resistente a vibração e choque
    Posicionamento exato das placas no cilindro
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar o movimento da concha de fundição

    Processo de fundição confiável e seguro

    A solução

    Para que o processo de fundição do aço seja controlado de maneira ideal e a quantidade correta de aço seja preenchida continuamente no sistema de lingotamento contínuo, é necessária a precisão dos movimentos das conchas de fundição. Os nossos sistemas de posicionamento BTL 7 com redundância dupla ou tripla oferecem absoluta segurança e máxima confiabilidade para o seu processo de fundição contínua.

    As características específicas

    • redundância para segurança absoluta
    • máxima disponibilidade graças a sistemas completamente independentes em uma única cabeça
    • simples para equipar posteriormente, pois é compatível com BTL padrão
    Monitorar o movimento da concha de fundição
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Regular a alimentação de ar e gás em altos-fornos

    Controle confiável das válvulas e tampas em altos-fornos

    A solução

    Os nossos sistemas de medição linear BTL regulam a alimentação e saída de ar na fabricação de ferro-gusa por meio do controle das válvulas e tampas no alto-forno. Além disto, um sensor de temperatura integrado na cabeça eletrônica mede corretamente a temperatura do sistema, o que permite aumentar a segurança da sua instalação.

    As características específicas

    • medição da temperatura integrada no sistema de posicionamento
    • modelos com proteção Ex
    • princípio de operação sem contato
    Regular a alimentação de ar e gás em altos-fornos
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar os movimentos das coquerias

    Controle confiável em altas temperaturas

    A solução

    Temperaturas extremamente elevadas não são um problema para o nosso sistema de medição linear incorporado em cilindro hidráulico: O sistema controla todos os movimentos da coqueria até 100°C. O invólucro metálico robusto em IP67 e cabo PTFE permite inclusive a aplicação do sistema de posicionamento em temperaturas de até 200°C.

    As características específicas

    • resistente a altas temperaturas para a aplicação em bateria de forno
    • invólucro metálico em IP67
    • diversas interfaces
    Controlar os movimentos das máquinas de coqueria
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.