Indústria de madeira e celulose
Indústria de madeira e celulose

Processamento eficiente de madeira e papel

De tábuas brutas até papéis delicados – sensores inteligentes e sistemas de posicionamento garantem mais eficiência nas máquinas de processamento de madeira e papel. Apesar dos sensores usados na indústria florestal e serrarias serem submetidos às mais severas condições ambientais, eles devem trabalhar de forma extremamente confiável. Nossa inovadora tecnologia de sensores é robusta e precisa, permitindo processos rápidos e automatizados.

Exemplos de aplicação

  • Controlar o processo de embobinamento de papel

    Processo de embobinamento eficiente na produção de papel

    A solução

    A hidráulica e a tecnologia de posicionamento altamente modernas dominam as velocidades muito elevadas de produção no processo de embobinamento de papel. Protegidos de forma segura no cilindro hidráulico, os nossos sistemas de medição linear BTL indicam sempre a posição precisa.

    As características específicas

    • diversas interfaces
    • são possíveis altas taxas de valor de medição
    A hidráulica e a tecnologia de posicionamento altamente modernas controlam o processo de embobinamento na produção de papel
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar hidraulicamente a caixa de entrada

    Resultado ideal na produção de papel

    A solução

    Na produção de papel, a caixa de entrada distribui a suspensão de material uniformemente sobre a peneira. Componentes hidráulicos regulam as placas de formato e o lábio inferior da caixa de entrada. Os nossos sistemas de posicionamento precisos em cilindros hidráulicos garantem qualidade confiável também em ambientes agressivos graças à sua cabeça de sensor em aço inoxidável.

    As características específicas

    • para aplicação em ambiente agressivo: cabeça de sensor em aço inoxidável
    • não sensível à vibração
    • IP69K
    Controlar hidraulicamente a caixa de entrada na produção de papel
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Conduzir a lâmina de descascamento na fabricação de laminados de madeira

    Resultado ideal na fabricação de laminados de madeira

    A solução

    Os cilindros inteligentes com o nosso sistema de medição linear BTL incorporado garante uma pressão de contato constante da lâmina. Eles regulam a sua posição com exatidão durante o descascamento dos troncos na fabricação de laminados de madeira.

    As características específicas

    • pode ser regulado
    • não sensível a choques
    • invólucro metálico IP67 – proteção contra cavacos, serragem
    Conduzir a lâmina de descascamento na fabricação de laminados de madeira
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ajustar a posição da lâmina de serra

    Ajuste individual das lâminas para aproveitamento ideal da madeira

    A solução

    No processamento da madeira, os cilindros hidráulicos controlam as lâminas de serra e os nossos sistemas de medição linear magnetoestritivos BTL informam a posição de maneira confiável e precisa. Assim, é possível ajustar a posição de cada lâmina de serra individual, o que permite uma troca extremamente rápida do padrão de corte.

    As características específicas

    • são possíveis diversos encoders de posição
    • resistente a vibrações
    Ajustar a posição da lâmina de serra no processamento da madeira
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Posicionar troncos em serras de fita verticais

    Alta precisão de repetibilidade em serras de fita verticais

    A solução

    Rápidos e flexíveis: Os nossos sistemas de medição linear BTL garantem que o tronco seja transformado para a espessura de tábua desejada após cada corte.

    As características específicas

    • resistente à pressão para a integração em cilindros hidráulicos
    • alta precisão de repetibilidade
    • é possível a troca da cabeça eletrônica em caso de manutenção
    Posicionar troncos em serras de fita verticais
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Monitorar cilindros hidráulicos em instalações de descasque

    Monitoramento preciso da posição do êmbolo para o processamento de troncos de diferentes espessuras

    A solução

    Para alimentar troncos de diferentes espessuras em instalações de descasque de maneira ideal, são utilizados os nossos sistemas de medição linear BTL resistentes a vibração em cilindros hidráulicos. Eles monitoram de maneira confiável a posição do êmbolo da unidade de avanço.

    As características específicas

    • confiável com alta classe de proteção
    • invólucro robusto
    • avaliação direta de sinal ou com processador para todos os sistemas de comando e controle
    Monitorar cilindros hidráulicos em instalações de descasque
    Localizar os produtos apropriados Downloads

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.