Superar perfeitamente os campos magnéticos e as altas temperaturas
Superar perfeitamente os campos magnéticos e as altas temperaturas

Superar perfeitamente os campos magnéticos e as altas temperaturas

Em nenhum outro setor da siderurgia, a segurança de processo é uma prioridade tão essencial quanto nos altos-fornos e nos fornos de arco elétrico. Considerando que – uma vez colocados em funcionamento – eles ficam continuamente expostos às mais altas temperaturas durante anos. Quase impensável sem arrefecimento de água contínuo e recuperação da água.

E na mesma medida, processos críticos: o domínio absolutamente confiável de campos magnéticos, a entrada e saída seguras de gases na produção de ferro gusa no alto-forno, o posicionamento exato dos eletrodos no forno de arco elétrico, assim como o comando dos equipamentos de transporte. Razões de sobra para colocar cada detalhe no foco.

Soluções da Balluff assumem funções de controle em posições centrais decisivas: Os nossos sensores de pressão medem pressão de água e pressão de ar de modo confiável. Sistemas de medição linear magnetostritivos ou sensores standard indutivos monitoram o comando das portas no alto-forno para a regulagem de entrada e saída de ar. E no forno de arco elétrico, sensores indutivos imunes a campo magnético e solda verificam a posição exata do eletrodo, antes de selecionar o eletrodo correto com o auxílio de sensores de cor.

Exemplos de aplicação

  • Contr. eletrodos forno elétrico a arco

    Controle de eletrodos no forno elétrico a arco

    A solução

    Sensores para detecção de cor e contraste apoiam o posicionamento dos eletrodos nos fornos de arco elétrico. O sensor, protegido na garra, verifica através das marcações coloridas nos eletrodos se o eletrodo correto é apanhado. Absolutamente confiável nas mais variadas temperaturas.

    As particularidades

    • configuração e visualização simplificadas via software
    • mesmo com variações de temperatura dos objetos, reconhece e diferencia um número infinito de cores, até as menores nuances nas tonalidades
    • robusta carcaça metálica
    Controle de eletrodos no forno elétrico a arco
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Garantia posição correta dos eletrodos

    Garantia da posição correta dos eletrodos

    A solução

    Melhore a qualidade dos seus processos por meio de posicionamentos confiáveis. Os nossos sensores indutivos BES convencem particularmente no ambiente severo da indústria siderúrgica. Resistentes à solda e insensíveis a campos magnéticos, eles garantem com esta tecnologia comprovada o posicionamento correto dos eletrodos em fornos de arco elétrico.

    As particularidades

    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • disponíveis em formatos construtivos de Ø 3 mm até 80×80 mm formato cuboide
    Garantia da posição correta dos eletrodos
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medição inclinação da panela de fundição

    Medição da inclinação da panela de fundição

    A solução

    Sensores de inclinação da Balluff oferecem, com a precisão extrema de 0,1°, a segurança que as siderúrgicas requerem. Eles asseguram o controle preciso da posição da tampa ou da panela de fundição e controlam o movimento contínuo da panela durante o processo de fundição. Mesmo em movimento rotativo, a excelente resolução possibilita uma medição de ângulos com extrema precisão.

    As particularidades

    • elevada repetibilidade e precisão
    • carcaça metálica, robusta e compacta
    • fácil montagem sem componentes móveis
    Medição da inclinação da panela de fundição
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medição pressão p/ refrigeração de água

    Medição de pressão para refrigeração de água

    A solução

    Tudo sob controle: Sensores com variações excepcionalmente baixas como os sensores de pressão BSP da Balluff asseguram um arrefecimento de água eficiente. Ideais para a utilização na indústria siderúrgica onde garantem um processo de medição de pressão estável e consistente nos altos-fornos e nos fornos de arco elétrico.

    As particularidades

    • classe de proteção IP67
    • monitora a água de refrigeração na laminação ou a pressão em acionamentos hidráulicos a -2…125°C
    Medição de pressão para refrigeração de água
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Reg. c/ seg. a ent. ar gás altos-fornos

    Regular com segurança a entrada de ar e gás em altos-fornos

    A solução

    Otimize os seus processo na produção de ferro-gusa. E utilize, para o comando de válvulas e portas no alto-forno, os sensores indutivos standard BES ou os sistemas de medição linear magnetostritivos BTL. Eles apoiam você na regulagem do ar de admissão e do ar extraído. Em todos os sistemas BTL com interface de bus, na cabeça eletrônica encontra-se um sistema de medição de temperatura integrado que indica um possível superaquecimento do sistema de medição.

    As particularidades

    • ar de admissão e ar extraído regulados com confiabilidade
    • segurança adicional: a temperatura do sistema de medição é monitorada

     

     

    Regular com segurança a entrada de ar e gás em altos-fornos
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Contr. nível preenc. cargas e coques

    Controle de nível de preenchimento de cargas e coques

    A solução

    Extremamente confiáveis e precisos em condições extremas: O modo de trabalhar dos sensores de ultrassom BUS da Balluff. Por este motivo são perfeitos para o controle de altura de empilhamento em esteiras transportadoras e de níveis de abastecimento em silos. Imunes ás condições severas na siderúrgica, eles detectam objetos de muitos materiais diferentes e asseguram, mesmo com o pó e a sujeira do coque, um abastecimento confiável do alto-forno.

    As particularidades

    • registro sem contato
    • independente da cor, transparência, propriedade de reflexão e textura da superfície do objeto
    Controle de nível de preenchimento de cargas e coques
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.