Com coques se inicia a produção do aço
Com coques se inicia a produção do aço

Detecção de posição na máquina de extração

A Balluff fornece para as siderúrgicas soluções altamente confiáveis para as mais diversas tarefas em coquerias, baterias de forno e equipamentos de transporte.

Em temperaturas extremamente elevadas, o nosso robusto sistema de medição linear BTL 100°C propicia resultados excelentes. Ele controla todos os movimentos de maneira confiável durante a carga do forno. Nosso sistema de medição linear BTL com proteção Ex é apropriado para o controle do forno, pois trabalha com segurança em um ambiente contendo gás. Para o posicionamento de carros de abastecimento, extração e transferência na bateria de forno, recomendamos nosso RFID industrial. Ele se destaca pela grande distância de gravação/leitura, transferência rápida de dados e trabalha sem contato visual.

Os sensores e sistemas da Balluff garantem, assim, o importante processo contínuo na siderurgia.

Exemplos de aplicação

  • Detecção de posição final na máquina de extração

    Melhores resultados na zona quente

    A solução

    Os nossos sensores indutivos para alta temperatura BES são excepcionalmente adequados para aplicação nos ambientes severos da siderurgia. E isto até 160°C. Na detecção de posição na máquina de extração, eles sempre fornecem os melhores resultados. Desta forma, eles otimizam a disponibilidade das suas instalações, reduzem os custos de manutenção e elevam a qualidade dos seus processos.

    As características específicas

    • classe de proteção IP69K
    • confiabilidade funcional também no serviço contínuoem operação contínua
    • não é necessária nenhuma eletrônica adicional de avaliação
    Detecção de posição na máquina de extração
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar bateria de forno com altas exigências de segurança

    Segurança e precisão sob condições extremas

    A solução

    A regulagem do comando do forno como um todo requer as máximas medidas de segurança. O sistema de medição linear BTL com proteção Ex da Balluff é ideal para estas condições extremas. O transdutor de deslocamento certificado para zonas de segurança ajuda você a controlar de modo extremamente preciso a bateria de forno.

    As características específicas

    • sistema de medição sem contato
    • modelos diferentes para aplicação na Europa e em outros países
    • adequado para faixas de medição entre 25 e 4000 mm
    Controle preciso da bateria de forno
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno

    Fazer uso de todos os benefícios da medição de deslocamento sem contato também em altas temperaturas

    A solução

    O nosso sistema de medição linear BTL até 100°C é recomendado para aplicação em ambientes particularmente quentes. A partir da sua posição protegida dentro do cilindro hidráulico, ele controla todos os movimentos na bateria de forno.

    As características específicas

    • invólucro metálico robusto em IP67
    • pode ser equipado com cabo PTFE até 200°C
    Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar carros de extração

    A troca de dados em tempo real garante o posicionamento correto

    A solução

    Os sistemas RFID industrial da Balluff posicionam os carros de alimentação, extração e transferência de forma extremamente precisa na bateria de forno. Mídias de dados graváveis de qualquer tipo são fixadas no chão e são lidas sem visualização direta através da unidade de gravação/leitura.

    As características específicas

    • troca de dados em tempo real
    • leitura das mídias de dados mesmo em grande distância
    • livre de desgaste, pois trabalham sem contato
    Posicionamento correto dos carros de extração
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.