Arrancada ideal para a produção de aço
Arrancada ideal para a produção de aço

Arrancada ideal para a produção de aço

Sem reservas: Continuidade de processos é prioridade absoluta na fábrica de aço. Satisfaça estas elevadas exigências desde o começo. A Balluff apoia você com soluções altamente confiáveis para as mais diversas tarefas em máquinas de coqueria, baterias de fornos e sistemas de transporte.

Exatamente onde as coisas mais esquentam, o nosso robusto sistema de medição linear magnetostritivo até 100 °C convence. Na coqueria, ele controla todos os movimentos de maneira confiável durante a carga do forno. O comando do forno é monitorado por um sistema de posicionamento, com proteção antiexplosiva, adequado para áreas com gás. E na bateria de fornos, Industrial RFID assume, de modo totalmente independente, o posicionamento correto dos carros de abastecimento, extração e transferência – com grande distância de leitura/escrita, transmissão de dados superveloz e sem contato visual.

Exemplos de aplicação

  • Detecção de pos. na máquina de extração

    Detecção de posição na máquina de extração

    A solução

    Otimize a disponibilidade das suas instalações, reduza os custos de manutenção e melhore a qualidade dos seus processos em ambientes severos. Seja para detecção de posição ou para reconhecimento de posição final na máquina de extração, os nossos sensores indutivos BES para altas temperaturas proporcionam resultados superiores em zonas quentes com temperaturas de até 160 °C.

    As particularidades

    • classe de proteção IP69K
    • confiabilidade funcional também no serviço contínuo
    • não é necessária nenhuma eletrônica adicional de avaliação
    Detecção de posição na máquina de extração
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Comando da bateria de fornos

    Comando da bateria de fornos

    A solução

    O controle do comando dos fornos em condições extremas requer medidas de segurança estritas. É positivo, quando você pode confiar em sensores de deslocamento certificados para áreas de segurança. O sistema de medição linear magnetostritivo BTL da Balluff, com proteção antiexplosiva, é ideal para a utilização em áreas com gás e ajuda a controlar uma bateria de fornos com alta precisão.

    As particularidades

    • sistema de medição sem contato
    • para áreas de medição entre 25 e 7620 mm
    • em diversas versões para instalações na Europa e em ultramar
    Comando da bateria de fornos
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Para todos os mov. na bateria de fornos

    Para todos os movimentos na bateria de fornos

    A solução

    Você deseja aproveitar as vantagens da medição sem contato de deslocamento também em temperaturas ambiente especialmente elevadas? Então, recomendamos o nosso sistema de medição linear magnetostritivo BTL até 100 °C. A partir da sua posição protegida dentro do cilindro hidráulico, ele controla todos os movimentos na bateria de fornos.

    As particularidades

    • carcaça metálica robusta de IP67
    • pode ser equipado com cabo PTFE até 200°C
    Para todos os movimentos na bateria de fornos
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controlar carros de extração

    Controlar carros de extração

    A solução

    Classe superior: Sistemas RFID industriais da Balluff permitem a troca de dados em tempo real, para posicionar com extrema precisão, na bateria de fornos, os carros de abastecimento, extração e transferência. Para isto, existem tags, com capacidade de gravação de livre escolha, embutidos no chão que podem ser lidos sem visão direta por uma unidade de leitura/escrita.

    As particularidades

    • intercâmbio de dados em tempo real
    • leitura dos tags, também através de grande distância
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    Controlar carros de extração
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.