A mais elevada precisão de acabamento
A mais elevada precisão de acabamento

A mais elevada precisão de acabamento

Antes de sair da fábrica, o aço é elaborado, na medida do possível, para a utilização posterior: laminado como chapa, arame, ou trilho e tratado com um beneficiamento de superfície. Aqui, até os menores defeitos são irreversíveis e aparecem posteriormente no produto. A qualidade do acabamento é essencial para o sucesso no mercado.

Para laminação a frio e para beneficiamento de superfície, a Balluff oferece altíssima precisão: Produtos de qualidade que ganham as melhores notas especialmente nos últimos metros – no rolo de compensação, na bobinadora, no equipamento de tratamento de superfície ou no controle de qualidade.

Exemplos de aplicação

  • Pos. correta rolos bobin. e desbob.

    Posição correta dos rolos em bobinadoras e desbobinadoras

    A solução

    Você procura a solução para um enrolamento otimizado? Então, a solução são os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos. Tipicamente, são utilizados nos lugares onde alta confiabilidade e precisão são exigidas, e eles também garantem a mais alta precisão no enrolamento de bobinas na laminação a frio. Onde, por exemplo, controlam o rolo de pressão conforme o diâmetro da bobina.

    As particularidades

    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    • insensíveis à sujeira, classe de proteção IP67
    Posição correta dos rolos em bobinadoras e desbobinadoras
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medição pressão beneficiamento superf.

    Medição de pressão no beneficiamento de superfícies

    A solução

    No beneficiamento de superfícies, os nossos sensores de pressão BSP, resistentes ao HCL, proporcionam elevada segurança de funcionamento. Mesmo em condições severas e com possibilidade de contato com ácido clorídrico, com os sensores você pode medir a pressão dos meios de processo com segurança.

    As particularidades

    • conexão ao processo resistente a ácidos em PVDF
    Medição de pressão no beneficiamento de superfícies
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Alimentação de chapa para a bobina

    Alimentação de chapa para a bobina

    A solução

    Os sensores ultrassônicos BUS da Balluff são multitalentos de precisão. Eles registram chapas em rolos e bobinas e regulam a correta alimentação de material no rolo de compensação após a passagem da chapa. Eles garantem o acionamento correto dos rolos e uma tensão contínua perfeita da chapa.

    As particularidades

    • registro sem contato
    • confiável com solicitações elevadas e condições severas
    Alimentação de chapa para a bobina
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controle qual. aplicação revestimentos

    Controle de qualidade na aplicação de revestimentos

    A solução

    À altura da sua promessa de qualidade: O sensor de cor BFS da Balluff trabalha fora de concorrência no controle de revestimentos de chapa. Ele reconhece as menores nuances nas cores e registra de modo confiável, se uma chapa sai da produção com ou sem polimento. Nem variações de temperatura impedem a classificação segura das chapas.

    As particularidades

    • diferenciação de qualquer quantidade de cores
    • três saídas digitais e uma interface serial para a avaliação (saída direta dos valores de cor Lab)
    • elevada faixa de detecção de até 400 mm de largura
    Controle de qualidade na aplicação de revestimentos
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.