Máxima precisão para o acabamento na siderurgia
Máxima precisão para o acabamento na siderurgia

Produtos de qualidade para um acabamento perfeito

Antes de o aço poder deixar a planta, ele deve ser processado da melhor maneira possível para a aplicação a qual é destinado. Para tal, ele é laminado como chapa, fio ou trilho e recebe um tratamento de superfície. A qualidade destes últimos passos será demonstrada posteriormente no produto. Assim, mesmo os menores erros são irreversíveis e não devem acontecer.

A precisão máxima é um pré-requisito. Isso é oferecido pela Balluff através de produtos de qualidade para a laminação a frio e o tratamento de superfície. Seja em cilindros oscilantes, bobinadoras, instalações de revestimento ou no controle de qualidade: estes produtos permitem máxima qualidade até nos últimos metros.

Exemplos de aplicação

  • Posição correta dos rolos em bobinadoras e desbobinadoras

    Confiável e preciso para um bobinamento otimizado

    A solução

    De modo típico, os nossos sistemas de medição linear BTL são utilizados em todos os locais em que sejam exigidas confiabilidade e precisão elevadas. Eles garantem máxima precisão também no enrolamento de bobinas na laminação a frio. Por exemplo, o rolo de compressão é conduzido conforme o diâmetro da bobina.

    As características específicas

    • livre de desgaste, pois trabalham sem contato
    • não sensíveis à sujeira, classe de proteção IP67
    Confiável e preciso para um bobinamento otimizado na laminação a frio
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Medição da pressão no tratamento de superfícies

    Confiável e resistente contra ácidos para elevada confiabilidade funcional

    A solução

    A confiabilidade funcional no tratamento de superfícies é garantida por nossos sensores de pressão BSP resistentes contra HCL. Pois mesmo sob o domínio de condições severas e contato potencial com ácido clorídrico, eles permitem uma medição confiável da pressão dos meios de processo.

    As características específicas

    • conexão ao processo resistente a ácidos em PVDF
    Medição confiável da pressão na laminação a frio
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Alimentação de chapa para a bobina

    Verdadeiros multifuncionais na alimentação de materiais

    A solução

    Trabalhando de forma multifuncional, os sensores ultrassônicos BUS da Balluff controlam as chapas em rolos e bobinas e regulam a alimentação correta de material para os cilindros oscilantes após a curvatura da chapa. Eles garantem o acionamento dos rolos e que a chapa fique perfeitamente tensionada.

    As características específicas

    • registro sem contato
    • confiável em exigências severas e condições extremas da siderúrgica
    Registrar chapas em rolos e bobinas
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Controle de qualidade na instalação de revestimento

    Inigualável para o controle de revestimentos de chapa

    A solução

    O sensor de cor BFS da Balluff oferece uma boa qualidade inigualável no controle de revestimentos de chapa. Pois ele é capaz de detectar de maneira confiável as mais sutis tonalidades de cor ou se um chapa sai polida ou não polida da fabricação. Ele ordena as chapas com segurança mesmo em caso de oscilações de temperatura.

    As características específicas

    • três saídas digitais e uma interface serial para a avaliação (saída direta dos valores de cor Lab)
    • diferenciação independente da quantidade de cores
    • elevada taxa de detecção de até 400 mm
    Controle de qualidade na instalação de revestimento
    Localizar os produtos apropriados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.