Flexibilidade máxima para diferentes formatos
Flexibilidade máxima para diferentes formatos

Flexibilidade máxima para diferentes formatos

Com a crescente eficiência, aumentam as solicitações nas plantas de fundição contínua. Forças enormes, vibrações e choques devem ficar controláveis: no movimento das coquilhas para a homogeneidade do metal líquido e na viga de içamento para o transporte de placas e barras. Por este motivo, uma operação sem abrangentes medidas de monitoramento de processos não é viável.

O investimento vale a pena, somente assim você pode prevenir, já na origem, interrupções de alto custo na fundição, melhorar a qualidade dos seus produtos e ampliar a diversidade da sua oferta.

A qualidade do aço é determinada nos segmentos da fundição contínua. Ali – em dependência do grau, da temperatura e do momento da transformação – são atingidas as propriedades desejadas. Isto reforça as exigências de máxima flexibilidade e confiabilidade da tecnologia utilizada. Os sensores e sistemas da Balluff oferecem segurança e garantem um processo estável, contínuo com os mais diversos formatos de produto. Assim, com o ajuste automático de formato, cada nova exigência dos clientes pode ser atendida com rapidez.

Exemplos de aplicação

  • Máx. seg. p/ controle panela de fundição

    Máxima segurança para o controle da panela de fundição

    A solução

    A solução

    O movimento da panela de fundição requer máxima confiabilidade. E, por motivos de segurança, todo indica a necessidade de redundância múltipla dos sistemas ali utilizados,. Nos transdutores lineares com redundância - magnetostritivos BTL, até três sistemas posicionadores independentes em uma carcaça criam as condições necessárias para o funcionamento seguro da sua fundição contínua.

    As particularidades

    • redundância dupla ou tripla
    • possibilidade de diferentes interfaces
    • classe de proteção IP67

     

     

    Máxima segurança para o controle da panela de fundição
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Consulta posição no lingotamento a frio

    Consulta de posição no lingotamento a frio

    A solução

    Regule, desde o início, os seus processos de modo confiável. Os nossos sensores de campo magnético BMF apoiam você na regulagem do início do processo, entre outras tarefas, dando a você a segurança de que a consulta de posição para o canal de alimentação no lingotamento a frio ocorra com precisão e confiabilidade.

    As particularidades

    • mais confiáveis do que os sensores óticos por serem resistentes a temperaturas ambiente mais elevadas (até +85 °C)
    • mais flexíveis do que os sensores indutivos, pela possibilidade de montá-los a maiores distâncias de comutação
    Consulta de posição no lingotamento a frio
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Pronta troca do sensor sem vazamento

    Pronta troca do sensor sem vazamento

    A solução

    Manutenção rápida, simples e segura no local de utilização: O módulo Rapid Replacement da Balluff possibilita uma substituição excepcionalmente rápida e simples dos sistemas de medição linear magnetostritivos BTL em cilindros hidráulicos. Como a unidade completa do sensor é substituída junto com a seção de medição integrada, o circuito hidráulico permanece fechado. Isto minimiza o risco de vazamentos e impede a entrada de sujeira no sistema hidráulico.

    As particularidades

    • dimensões idênticas às do sistema standard de posicionamento de barra
    • disponível para interfaces analógicas, SSI e DPI/IP
    Pronta troca do sensor sem vazamento
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Prot. ad. sens. em caso paralis. sistema

    Proteção adicional dos sensores em caso de paralisação de sistema

    A solução

    Diretamente na fundição contínua, caixas protetoras para sensores optoeletrônicos são úteis. Vantagem: Os sensores utilizados não precisam suportar elevadas temperaturas e podem resistir possíveis picos de temperatura em caso de uma paralisação da planta. Pois a caixa protetora pode ser equipada com um sistema de arrefecimento por água. Opcionalmente, um dispositivo de sopro para limpeza também está disponível.

    As particularidades

    • caixas robustas e compactas de IP69K
    • opcionalmente com certificação ATEX (Zona 22)
    • montagem simples e rápida
    • mangueira protetora disponível para os cabos dos sensores
    Proteção adicional dos sensores em caso de paralisação de sistema
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Verificar o comprimento de placas

    Verificar o comprimento de placas

    A solução

    A solução ideal para as suas tarefas de medição na seção de resfriamento: os nossos sensores óticos de distância. Eles controlam com precisão o comprimento correto das placas e barras cortadas. Por meio da diferença entre os resultados de dois sensores, o comprimento exato é controlado.

    As particularidades

    • independente do material e da cor
    • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
    Verificar o comprimento de placas
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Transporte de placas na viga de içamento

    Transporte de placas na viga de içamento

    A solução

    Controle preciso de posicionamento e o acompanhamento contínuo de movimentos rotativos são essenciais no trasporte das placas. Exatamente para estas tarefas, os nossos sensores de inclinação BSI são ideais. Na viga de içamento, eles medem o desvio da horizontal em um eixo em até 360° - sem contato e com a mais alta precisão.

    As particularidades

    • com economia de espaço e robustos, utilizáveis em temperaturas de –40…85°C)
    • ao contrário do encoder rotativo, não é necessário nenhum acoplamento mecânico
    Transporte de placas na viga de içamento
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.