Para um processo continuamente seguro
Para um processo continuamente seguro

Para um processo continuamente seguro

Na laminação a quente e na produção de chapas brutas, novamente, enormes forças precisam ser controladas. Também aqui ocorrem choques, vibrações e os efeitos de força: por exemplo, na laminação e no esfriamento, ou no corte para medidas prontas com os correspondentes passos de verificação. Além disso, é necessário resistir à umidade frequentemente gerada na laminação pelo arrefecimento de água.

Para todas as etapas do processo, você como fabricante de chapas brutas precisa de sistemas eficientes e de dispositivos de controle adequados. A Balluff fornece tecnologia superior, com a qual você domina de forma abrangente os mais variados passos de trabalho, da placa até a bobina: Módulos de rede, sensores de temperatura, sistemas de posicionamento, sistemas RFID Industrial e sensores Vision.

Exemplos de aplicação

  • Mód. Rede até 70 °C p/ todos sist. bus

    Módulos de Rede até 70 °C para todos os sistemas de bus

    A solução

    Módulos adequados para plantas siderúrgicas com segurança de funcionamento até 70 °C simplificam a sua topologia de rede. Independentemente do tipo de sistema de bus que você utiliza, distribuidores podem ser estruturados de forma modular graças aos nossos módulos de rede BNI. Os modelos IO-Link adicionalmente disponíveis possibilitam o cabeamento eficaz e econômico de todos os sensores.

    As particularidades

    • independente do fabricante do comando
    • classe de proteção IP67
    • confiabilidade operacional até 70°C
    Módulos de Rede até 70 °C para todos os sistemas de bus
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Condução de placas na laminação

    Condução de placas na laminação

    A solução

    Compense as grandes forças geradas na transformação, com segurança e confiabilidade. Os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos dentro dos cilindros hidráulicos são ideais para posicionar e conduzir as placas. Para isto, os sistemas verificam o ajuste das guias laterais e acompanham o produto de saída ao longo de todo seu caminho pela laminação.

    As particularidades

    • protegido contra condições severas, pois está integrado no cilindro
    Condução de placas na laminação
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Detecção segura da posição das placas

    Detecção segura da posição das placas

    A solução

    Os sensores infravermelhos de temperatura comprovam toda a sua utilidade não somente na passagem da fundição contínua para a laminação. Projetados para altas temperaturas, eles monitoram sem contato o transporte de placas também na laminadora de reversão, para que as placas possam ser laminadas de modo eficiente e muito exato. Os sensores dentro de uma robusta carcaça de aço inoxidável M30 dispõem de um indicador multifunções e uma orientação automática do display e, na variante com IO-Link, oferecem todas as vantagens deste standard inovativo de comunicação.

    As particularidades

    • registro seguro de objetos móveis em incandescência
    • colocação em funcionamento e operação simples
    • disponível com interface IO-Link ou analógica
    Detecção segura da posição das placas
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Ajustar c/ exatidão a folga de laminação

    Ajustar com exatidão a folga de laminação

    A solução

    O nosso sistema de medição linear magnetostritivo de IP69K é ideal para o ajuste com elevada exatidão da folga de laminação. Ele resiste às condições ambientais extremas na planta siderúrgica com absoluta impermeabilidade. Não precisa de proteção adicional contra o esfriamento contínuo de água na laminação.

    As particularidades

    • classe de proteção IP69K
    • isento de desgaste com longa vida útil, trabalha sem contato
    Ajustar com exatidão a folga de laminação
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Segurança da qualidade na laminação

    Segurança da qualidade na laminação

    A solução

    Evitar falhas no processo através da maior automação. Com o sistema RFID industrial BIS M da Balluff, é possível registrar e identificar automaticamente todas as ferramentas utilizadas. Desta maneira, é possível verificar rapidamente se os cilindros corretos estão sendo utilizados e se os pares de cilindros combinam. O retrabalho dos cilindros também pode ser documentado desta maneira. Com o resultado de que você evita erros e que você possa iniciar medidas de conservação no momento certo.

    As particularidades

    • RFID-Handhelds para a comunicação móvel direta na instalação
    Segurança da qualidade na laminação
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.

  • Atribuição correta de placas e bobinas

    Atribuição correta de placas e bobinas

    A solução

    Uma leitura confiável também é possível em condições difíceis. Simplesmente utilize marcações coloridas e códigos de barras para identificar bobinas e outros produtos de maneira inequívoca. Com base nestas marcações, a SmartCamera BVS da Balluff verifica se as placas e bobinas estão corretamente atribuídas. Rápido, seguro e independente da sua posição.

    As particularidades

    • monitor externo para um melhor acompanhamento do processo
    • abrangente gama de acessórios adequados para a indústria
    Atribuição correta de placas e bobinas
    Localizar os produtos adequados Download

    Equipe industrial

    Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.