Soluções inovadoras para qualquer aplicação

Cada indústria tem seus próprios desafios. Suas soluções devem atender a especificações individuais. Elas devem ser apropriadas para uso em áreas com risco de explosão, sob temperaturas elevadas ou em ambientes hostis.
A Balluff preocupa-se e garante que você obtenha a melhor solução técnica para suas tarefas. E que atenda a todas as suas demandas com a maior precisão. Do reconhecimento de objetos à medição de deslocamentos e fluidos, de aplicações de Error Proofing à indústria 4.0. Aproveite nosso conhecimento e faça uma consultoria com nossos especialistas.

Monitoramento de Condições

Monitoramento de Condições

Monitore continuamente a condição de máquinas, fábricas e processos

Soluções para Áreas de Solda

Soluções para Áreas de Solda

Soluções para aumentar a produtividade na soldagem automatizada

Arquitetos da Fabricação Inteligente

Arquitetos da Fabricação Inteligente

Passo a passo para a fábrica do futuro

Monitoramento de processo

Monitoramento de processo garante produtividade

Monitoramento
Nós monitoramos os dados de sua máquina

Soluções para indústria automotiva

Soluções para indústria automotiva

Adequadas para todas as áreas de fabricação de veículos
Avanços através da automação inteligente

 

Machine Vision

Sistema de Visão

Processamento de imagens industriais
Soluções completas para cada necessidade, garantindo produção moderna, flexível e eficiente

 

IO-Link

IO-Link

Comunicação contínua
Uma rede inteligente possibilita uma troca confiável de informações

 

Segurança

Segurança

Segurança com qualidade Balluff
Automação requer segurança. Segurança baseada na confiabilidade. A qualidade da Balluff garante soluções ultraconfiáveis.

 

Indústria 4.0

Indústria 4.0

Especialização focada em automação industrial
Soluções de rede que transportam os dados de forma confiável para interpretação.

 

Tool-ID

Tool-ID

Gestão de ferramentas com RFID industrial
Aproveitamento ideal da ferramenta, garantindo o maior valor agregado possível

 

Mold-ID

Mold-ID

Aproveitamento ideal das ferramentas
Conservação com base no estado das ferramentas de molde por injeção

Garantia da qualidade

Garantia da qualidade

Melhorar os processos, garantir a qualidade
Soluções Poka-Yoke possibilitam que os erros sejam e vitados no processo

Proteção contra explosão

Locais Perigosos

Posição à prova de explosões e feedback de nível
Tecnologia confiável para áreas de risco para explosões

Registro do nível de preenchimento

Soluções para o registro de nível de preenchimento

Sensores e sistemas versáteis
Soluções Balluff para demandas individuais

Alta durabilidade

Alta durabilidade

Aplicações severas em soluções de automação
Altas temperaturas, respingos de solda, detritos, impacto ou produtos químicos

Sensores Global da Balluff

Sensores Globais

Para uso universal
Série completa para aplicações-padrão de detecção de objetos

Miniaturização

Miniaturização

Sensores em miniatura para grandes tarefas
Minissensores de todos os princípios de atuação, ideais para a automação industrial