Passo a passo para a fábrica do futuro

Com as soluções inteligentes da Balluff, você estabelece as bases para a fábrica do futuro. A Balluff ajuda você a implementar a produção inteligente - passo a passo e o acompanha profissionalmente neste mundo digital.

A base da fábrica do futuro é a comunicação inteligente, que transmite dados das máquinas e da linha de produção e os disponibiliza sempre que você precisar, inclusive em locais centrais para processamento adicional. As informações resultantes podem ser usadas para monitorar o desempenho do sensor, da máquina e do sistema e identificar as falhas que se aproximam antes que elas cheguem, em todos os níveis de produção e até nas fábricas através da nuvem. Isso permite maior flexibilidade, alta eficiência e maior produtividade.

Com o padrão de comunicação digital IO-Link, oferecemos a chave. O IO-Link é simples de conectar, usa sinais digitais sem interferências e transmite dados bidirecionalmente. A comunicação inteligente via IO-Link facilita a entrada na Internet Industrial das Coisas (IIoT). Fornecemos suporte especializado para ajudá-lo a projetar e implementar a comunicação inteligente via IO-Link e a transparência abrangente através da rastreabilidade. Ajudamos a abrir caminho para o gerenciamento automatizado de ativos, sistemas robóticos eficientes e monitoramento confiável das condições. Com nossas soluções, você pode aumentar a disponibilidade de máquinas, minimizar os tempos de inatividade e garantir a qualidade do produto. Eles permitem um processo de fabricação ideal e definem o caminho para uma produção moderna e flexível na Fábrica Inteligente. Conecte-se.