Monitoramento de Condições
Monitoramento de Condições

Monitore continuamente a condição de máquinas, fábricas e processos

A Balluff oferece a solução certa para monitorar suas máquinas e sistemas. De uma solução padronizada simples ao mapeamento de sistemas complexos individuais, nossas soluções de monitoramento de condição definem padrões.

O objetivo é aumentar a confiabilidade na automação e digitalização de sua produção.

Monitore as condições das máquinas e instalações

Os sistemas de monitoramento de condições e seus componentes contribuem para a operação eficiente e sem problemas de máquinas e instalações na indústria. Interrupções no processo de produção devido a paradas não planejadas podem ser evitadas usando sensores. Sensores de monitoramento, como sensores de temperatura, pressão e nível, fornecem dados sobre a condição de uma planta. Quando processados, esses dados fornecem informações para a manutenção das máquinas e, assim, possibilitam a manutenção preventiva. Esses sistemas de monitoramento de condição permitem que alterações, como desgaste em componentes individuais, sejam detectadas mais rapidamente e a manutenção da máquina seja melhor coordenada.

Monitoramento de Condições Balluff: Um portfólio extenso que define padrões

Com uma linha de produtos ampla e sistemicamente abrangente, a Balluff oferece soluções adequadas para a análise eficiente dos dados de sua máquina: Desde o sensor, que fornece dados adicionais para monitoramento de condição eficiente via IO-Link, a sistemas padrão com opções de análise extensas e software de avaliação, para a solução geral personalizada. Da avaliação ao conceito e implementação. Escolha o caminho certo para você. Faremos esse percurso, juntos.

Como o sistema de monitoramento de condições funciona?

A otimização da produção ou dos processos de produção em sua empresa pode ser alcançada através da implementação de sensores em suas máquinas, fábricas e sistemas. O objetivo do monitoramento de condições é conduzir com sucesso a manutenção preditiva e preventiva de suas máquinas e sistemas. Ao utilizar sistemas de monitoramento de condições, suas máquinas podem receber uma manutenção ideal, que não só leva à melhoria do processo, mas também a mais segurança para seus funcionários. Além disso, avarias podem ser antecipadas para evitar ou minimizar custos adicionais devido a atrasos na produção. Além dessas possibilidades, um amplo pool de informações e dados oferece a possibilidade de novos modelos de negócios e preços para máquinas e fábricas.

Tecnologia e componentes de produto para sistemas de monitoramento de condição

O padrão de comunicação IO-Link é uma base importante para sistemas confiáveis de monitoramento de condição. Os sensores IO-Link ajudam a fornecer informações relevantes para o controle e dados de serviço adicionais. Esses dados de serviço fornecem informações sobre vida útil, horas de operação e reserva funcional, por exemplo. Isso significa que situações de carga, como contaminação crescente ou erros de ajuste, podem ser detectadas em um estágio inicial. Por exemplo, os valores de emissão de luz podem ser usados para monitorar a qualidade do sinal do sensor. Da mesma forma, a origem dos dados pode ser determinada com segurança pela identidade do dispositivo. Os componentes agora podem relatar e fornecer informações sobre si mesmos.

Detecção, análise e diagnóstico da condição:

Com os componentes do SAMS (Smart Automation and Monitoring System), os dados de condição necessários estão disponíveis de maneira uniforme, em qualquer lugar e assim que você precisar.

Aqui está uma gama abrangente de sensores adequados para implementar sistemas de monitoramento de condição

  • Sensores de pressão, por ex. para monitorar processos controlados hidraulicamente, onde a medição da pressão que ocorre reflete a condição dentro do circuito de controle.
  • Sensores de vazão, por exemplo para detectar a diminuição do desempenho da bomba ou um filtro em decomposição. Isso pode alertar a necessidade de limpeza ou substituição quando um determinado valor for atingido.
  • Sensores de temperatura, por exemplo para detectar continuamente a temperatura de um motor. Se a temperatura medida se desviar da temperatura de operação prescrita, podem ser tomadas contramedidas para evitar o tempo de máquina parada.
  • SmartLight (torres de sinalização) para visualizar os estados de condição.
  • Sensores de nível, por exemplo para detectar vazamentos nas linhas, permitindo a manutenção direcionada.
  • Fontes de alimentação, unidades de alimentação inteligentes Heartbeat® da Balluff com interface IO-Link calculam a sua vida útil com base na carga e no tempo de execução, que é encaminhado para a unidade de avaliação. Com base nesta vida útil, uma unidade de fonte de alimentação pode ser substituída no momento certo. A tensão e a corrente também podem ser lidas via IO-Link e podem revelar o status dos atuadores conectados.

BCM - Uma solução de monitoramento de condições em um sensor inteligente

Além dos sensores IO-Link padrão, a Balluff oferece um sensor de monitoramento de condição BCM inteligente. O sensor de monitoramento de condição mede várias variáveis físicas - como vibração, temperatura, umidade e pressão ambiente - e fornece os dados registrados para um sistema de nível superior via IO-Link. Os dados obtidos podem ser usados não apenas para o controle da planta, mas também podem ser avaliados e analisados posteriormente para fins de diagnóstico. Além disso, o sensor oferece a possibilidade de definir valores limites para pré-alarmes e alarmes principais, de forma que determinados estados gerem mensagens de alerta assim que os valores definidos forem ultrapassados. Depois de avaliar os dados obtidos, podem ser feitas afirmações sobre o estado das máquinas e sistemas. Junto com as mensagens de aviso, esse compilado de dados é um pré-requisito para manutenção preditiva.

Um resumo das vantagens do sensor:

  • Várias variáveis mensuradas em um dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão ambiente
  • Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
  • Eventos configuráveus e displays para status
  • Rápido para conectar e fácil de integrar via IO-Link
  • Design compacto

Soluções completas para os sistemas de monitoramento de condições

Seja móvel, estacionário, no local ou na nuvem, oferecemos sistemas de monitoramento de condição para instalação rápida e fácil, especialmente em fábricas com sua linha de produção já montadas.

Condition Monitoring Toolkit (CMTK) - Kit de ferramentas de monitoramento de condição

Com o kit de ferramentas de monitoramento de condição, oferecemos uma solução holística para monitorar a condição de máquinas e processos. Ele contém tudo que você precisa: de sensores a aquisição de dados e visualização. Ao mesmo tempo, você se beneficia de uma grande flexibilidade graças à compatibilidade com todos os sensores IO-Link, mas também de uma operação simples graças ao software intuitivo. Assim, com o CMTK, você pode implementar o monitoramento de condição inteiramente de acordo com suas necessidades em apenas alguns minutos.

Condition Monitoring Toolkit (CMTK) - Kit de ferramentas de monitoramento de condição
Condition Monitoring Toolkit (CMTK) - Kit de ferramentas de monitoramento de condição

Portable Monitoring System (BPM) - Sistema de Monitoramento Portátil

Com o Sistema de Monitoramento Portátil, você obtém um pacote completo baseado em nuvem para monitorar a condição de suas plantas de produção, pré-configurado para implementação rápida e fácil. O sistema alimentado por bateria oferece uma entrada fácil no monitoramento de condições com um sistema simplificado: um sensor para geração de dados, um gateway para transmissão de dados e software para visualização de dados.

Portable Monitoring System (BPM) - Sistema de Monitoramento Portátil
Portable Monitoring System (BPM) - Sistema de Monitoramento Portátil
O que deve ser monitorado? Kit de ferramentas de monitoramento de condição:
Planta, máquina ou processo de produção
Sistema de Monitoramento Portátil:
Máquinas descentralizadas e agregados (ativos únicos)
Onde ocorre o armazenamento de dados e onde estão as informações necessárias?Kit de ferramentas de monitoramento de condição:
No dispositivo, diretamente no CMTK ou no local, em um banco de dados do cliente na rede da empresa
Sistema de Monitoramento Portátil:
Armazenamento de dados na nuvem e acesso remoto aos dados via navegador da web
Quais funções de análise estão disponíveis?Kit de ferramentas de monitoramento de condição:
É possível definir os valores limite. Os dados estão disponíveis para posterior processamento pelo cliente. Soluções individuais podem ser usadas diretamente no sistema.
Sistema de Monitoramento Portátil:
A análise é feita pelo usuário, o suporte do software é realizado para configuração de limite e alarmes
Como os dados são enviados?Kit de ferramentas de monitoramento de condição:
Via LAN
Sistema de Monitoramento Portátil:
Via rádio móvel (2G/LTE/NB-IoT)
Como obtenho informações sobre avisos?Kit de ferramentas de monitoramento de condição:
Dashboard
Email
Sistema de Monitoramento Portátil:
Dashboard
Email
SMS
Qual é a taxa de dados?Kit de ferramentas de monitoramento de condição:
Aquisição de dados a cada 50 ms
Sistema de Monitoramento Portátil:
Aquisição de dados a cada segundo
Quais valores podem ser monitorados?Kit de ferramentas de monitoramento de condição:
Tudo o que pode ser detectado com sensores IO-Link
Sistema de Monitoramento Portátil:
Temperatura, vibração, pressão ambiente e umidade

IIoT como um importante fator para os sistemas de monitoramento de condições

A Internet Industrial das Coisas (IIoT) é essencial para uma manufatura inteligente e flexível. As soluções IIoT visam automatizar processos industriais e tornar mais eficientes aspectos como o monitoramento de máquinas na indústria. Mas sem experiência, como implementar tais soluções? Por onde começar? No mundo de TI? No chão de fábrica ou no mundo de Automação?

Esses desafios parecem familiares?

Se sim, a Balluff é o parceiro certo para você. Oferecemos soluções customizadas de digitalização e IIoT, consistindo em tecnologia de sensores, software e know-how industrial com base em nossos muitos anos de experiência em automação industrial. Somos o parceiro certo desde o início, começando pela avaliação, conceituação e implementação.

Objetivos do monitoramento de condições

  • Extensa aquisição de dados relevantes como base para desenvolvimentos inovadores e como base para otimizar máquinas, processos, produtos e produtividade
  • As medidas podem ser programadas e planejadas, permitindo assim a manutenção preventiva ideal e o desenvolvimento e implementação de uma estratégia de manutenção baseada em dados
  • Gerenciamento de tempo de inatividade: agir antes que as falhas ocorram reduz os custos de manutenção e evita o surgimento de custos adicionais
  • A manutenção ideal garante maior segurança do funcionário

Além disso, o uso extensivo de sistemas de monitoramento de condição oferece novas oportunidades e potenciais orientados para o futuro para fabricantes de máquinas, como preços inovadores e modelos de negócios por meio de remuneração baseada no uso de dados, otimização baseada no ciclo de vida do produto, e até monetização do armazenamento de dados.