Segurança em áreas potencialmente explosivas
Segurança em áreas potencialmente explosivas

Segurança em áreas potencialmente explosivas

Em áreas com risco de explosão, muitas tarefas só podem ser concluídas após a detecção confiável de posição. Os exemplos incluem o monitoramento de cilindros hidráulicos ou pneumáticos, a verificação de válvulas controladas hidraulicamente e pneumaticamente e a detecção do nível de enchimento.

A Balluff fornece a você sistemas e sensores de posição linear magnetorrestritivos sem contato, em uma ampla variedade de modelos. Conheça nossa gama de soluções.

Categorias de zona / dispositivo Balluff
Categorias de zona / dispositivo de acordo com as Diretivas da CE 2014/34 / UE (ATEX)
Categorias de zona / dispositivo de acordo com as Diretivas da CE 2014/34 / UE (ATEX)

Exemplos de aplicação

  • Feedback de posição confiável

    Muitas aplicações em áreas de risco de explosão requerem o uso de sistemas de medição de posição para feedback confiável da posição, por exemplo, válvulas de controle e isolamento usadas em extração de petróleo e gás, refinarias e plantas petroquímicas.

    Para as zonas Ex 0 e 1, a Balluff oferece sensores de posição linear magnetorrestritivos em vários estilos de haste. Nossos projetos com encapsulamento de pressão têm perfis de desempenho variados, por exemplo, para áreas onde existe risco relacionado a gás ou poeira. Existem também variantes disponíveis para uso na zona Ex 2, que podem suportar as condições potencialmente explosivas lá. As caixas dos nossos sensores de posição linear magnetorrestritivos são robustas e encapsuladas por pressão. O módulo eletrônico na versão BTL J-DEXC pode ser alterado com rapidez e facilidade. Isso significa que todas as variantes atendem aos requisitos estabelecidos pelas indústrias de petróleo e gás para alta confiabilidade e manutenção simples.

    Características

    • IECEx, ATEX, NEC e muitas outras certificações internacionais adicionais
    • Aprovado para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), assim como as zonas 20 (1D), 21 (2D) e 22 (3D)
    • Faixa de medição de até 7620 mm
    • Sinal de saída absoluto com alta resolução de até 5 µm
    • Classificação de pressão até 600 bar
    • Gama de interfaces disponível
    • Economia de espaço graças ao corpo reduzido
    • Comissionamento rápido através do ajuste característico da curva
    Feedback de posição confiável com sensores de posição linear magnetorrestritivos

  • Detecção confiável de posição

    Na Balluff, você tem acesso a um amplo portfólio de sensores indutivos para posicionamento e detecção de objetos em áreas com risco de explosão. Para monitoramento de fim de curso em cilindros hidráulicos e monitoramento de posições de válvulas, você também pode escolher entre uma ampla variedade de sensores com classificação de alta pressão. Nossos vários tamanhos de caixa e rosca se encaixam em praticamente qualquer cenário de instalação.

    Oferecemos sensores com recursos especiais de segurança para áreas onde uma atmosfera explosiva está presente continuamente ou com muita frequência. Enquanto os sensores intrinsecamente seguros são geralmente usados nessas aplicações para formar uma unidade segura em combinação com os amplificadores de isolamento apropriados, também oferecemos versões compactas que fornecem a segurança necessária sem a necessidade de um amplificador adicional. Em ambientes com riscos de explosão ocasionais ou raros, oferecemos versões para várias faixas de temperatura, bem como versões completas de metal para fornecer uma solução ideal para a sua aplicação.

    Características

    • Aprovado para zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), bem como 20 (1D), 21 (2D) e 22 (3D)
    • Classificação de pressão até 500 bar
    • Resistente à temperaturas até 100 °C
    • Sem contato e, portanto, livre de desgaste
    • Impermeável à contaminação
    • Protegido contra curto-circuitos
    • Vasta gama de corpo comum de sensores
    • Unidade segura ao usar amplificadores de isolamento disponíveis e versões de cabo
    • Versões para uso nas zonas 0 e 20 sem amplificador de isolamento
    Detecção confiável  de posição usando sensores indutivos

  • Detecção confiável da posição do pistão

    Nós oferecemos sensores de campo magnético para as zonas de explosão 0/20 - ambientes onde poeiras, gases e vapores explosivos estão presentes continuamente, frequentemente ou por um longo período.

    Esses sensores são simples de instalar. Eles são inseridos nas ranhuras em T por cima ou instalados em cilindros redondos ou tirantes usando suportes adequados. Um cabo é usado para conectar cada sensor de maneira rápida e conveniente ao amplificador de isolamento apropriado fora da zona de risco. Como o cabo é colocado no sensor, é garantida a integridade e segurança. O amplificador com saída e a relé atuam como uma interface entre os sinais elétricos da área potencialmente explosiva e da zona segura. Você também pode obter o amplificador de isolamento da Balluff - qualidade confiável a partir de uma única fonte.

    Características

    • Aprovado para zonas 0 (1G) e 20 (1D)
    • Pode ser rapidamente e facilmente inserido na ranhura em T por cima, com o dispositivo de fixação
    • Sensor, suporte de montagem e amplificador de isolamento disponíveis em uma única fonte
    Detecção confiável da posição do pistão com sensores de campo magnético