Sensores Global da Balluff
Sensores Global da Balluff

Padrão mundial na detecção de objetos

Para o diversificado segmento dos sensores de posição, a Balluff oferece uma ampla gama de sensores potentes e comprovados na indústria. A nossa série completa comprovada de sensores Global foi projetada para usos diversos em aplicações normalizadas.

Os sensores correspondem ao padrão global e podem ser aplicados em todo o mundo. Os sensores Global incluem sensores indutivos, óticos, capacitivos e magnéticos para a ranhura do cilindro, bem como os acessórios correspondentes.

A linha de produtos corresponde aos formatos construtivos convencionais e, com diversas tecnologias, disponibilizam flexibilidade quase que ilimitada, o que faz com que os sensores possam ser utilizados em vários campos de aplicação.

Os nossos sensores Global são extensivamente inspecionados e certificados conforme CE e cULus, entre outros. A gama de sensores oferece qualidade pelo melhor preço e pode ser fornecido em prazo mínimo mesmo em caso de grandes quantidades.

A comprovada série completa dos sensores Global

  • Sensores óticos Global para aplicações padrão

    Detecção, registro e posicionamento precisos de objetos mesmo em grandes distâncias

    Os nossos sensores óticos Global de aplicação universal garantem uma detecção confiável de objetos e estão disponíveis em uma ampla gama de modelos com grande multiplicidade de diferentes modos de funcionamento, formatos construtivos e tamanhos.

    Além dos diferentes formatos de invólucro, cilíndrico ou cuboide, é possível escolher entre luz vermelha visível, luz infravermelha invisível ou luz laser potente.

    Todos os sensores óticos da Balluff são de instalação rápida e fáceis de operar. A tecnologia de ponta conta também com uma relação preço-desempenho atrativa.

    As características específicas

    • Sensores óticos difusos reflexivos com alcances de até 900 mm
    • Sensores óticos retrorreflexivos com alcances de até 16 m
    • Sensor ótico de barreira com alcances de até 60 m
    Sensores óticos Global

    Detecção de pacotes independente da superfície com um sensor ótico retrorreflexivo

  • Sensores indutivos Global para a detecção de objetos no segmento de metal

    Soluções mundialmente comprovadas para comandar, posicionar e controlar

    Os nossos sensores indutivos Global para a detecção de objetos no segmento de metal são robustos e confiáveis. Com uma vasta gama composta por mais de 500 séries, oferecemos o sensor indutivo apropriado para qualquer aplicação.

    A tecnologia implementada em todo o mundo possui uma relação preço-desempenho ideal e pode ser fornecida com um prazo bastante reduzido mesmo em caso de grande quantidade de unidades.

    As características específicas

    • sensores cilíndricos com Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e em formato cuboide 40 × 40 mm
    • versões para montagem faceada e montagem não faceada
    • alcances faceados de até 15 mm
    • alcances não faceados de até 30 mm
    • Conexão por conector ou cabo
    Sensores indutivos Global

  • Sensores capacitivos Global para o registro de objetos e níveis de preenchimento

    Precisão com alta proteção EMC

    Os sensores capacitivos Global da Balluff para o registro de objetos e níveis de preenchimento são tanto precisos como econômicos. A linha de produtos já foi comprovada em diversos segmentos e está disponível em grande diversidade.

    A tecnologia de ponta com proteção EMC ideal destaca-se por uma excepcional relação preço-desempenho e elevada insensibilidade em relação às interferências eletromagnéticas.

    As características específicas

    • a série abrange as variantes M12, M18, M30 e de formato cuboide na versão com cabo ou com conector M12
    • alcances faceados de até 20 mm
    • alcances não faceados de até 25 mm
    • versões PNP e NPN com contato normalmente fechado ou contato normalmente aberto
    • indicação da tensão de serviço
    • indicação de função de saída
    • disponível com invólucro em plástico ou em aço inoxidável
    Sensores capacitivos Global

    Sensores capacitivos Global para o registro de objetos

  • Sensores magnéticos Global para cilindros pneumáticos

    Retenção perfeita na ranhura do cilindro

    Os sensores Global magnéticos compactos para cilindros da Balluff são coordenados com relação aos diferentes formatos de ranhura de cilindro e, desta forma, propiciam uma retenção ideal. Portanto, além de poderem ser instalados de maneira faceada na respectiva ranhura, eles podem ser completamente embutidos em razão de seu formato de ajuste perfeito.

    As características específicas

    • adequado para praticamente todos os formatos de ranhura, tais como ranhura em C ou ranhura em T
    • ampla seleção de versões com cabo ou conector
    • V-Twin® – um conector para dois sensores
    Sensores Global magnéticos para cilindros

    Detecção de posição confiável e isenta de desgaste em todos os cilindros pneumáticos