Soluções para detecção de nível de preenchimento
Soluções para detecção de nível de preenchimento

Requisitos individuais demandam soluções individuais

Seja iogurte, cerveja ou comprimidos: Detecção de nível de diferentes materiais é parte principal das indústrias farmacêuticas e de alimentos e bebidas. Dependendo do tipo de material ou recipiente, há diferentes requisitos para sensores e sistemas. Use os componentes da Balluff: nossas soluções são versáteis e podem ser inteiramente combinadas com suas necessidades e requisitos.

Nossos sensores atendem todos seus requisitos. Você precisa monitorar continuamente o nível para que seja informado sobre o enchimento atual em tempo real? Sem problemas. Ou você só precisa saber quando o nível atingir o máximo ou o mínimo? Então a medição de nível é algo que nossos sensores também podem fazer. Seja o que você precisar, nós temos a solução perfeita para você.

Medição de limite nível

Existem várias maneiras de realizar a medição do limite de nível, dependendo do tipo e do material do contêiner. Para recipientes transparentes, o nível pode ser detectado do lado de fora. Isso funciona sem contato, mesmo em recipientes opacos não metálicos ou em contato com o meio dentro de um tanque. São utilizados sensores capacitivos ou fotoelétricos.

Exemplos de aplicações de medição para limite de nível

  • Detecção confiável de nível através de paredes transparentes com os sensores óticos forquilha

    Nossos sensores forquilha podem medir o nível de líquidos claros, coloridos ou turvos através das paredes transparentes dos recipientes. Sua luz infravermelha detecta qualquer líquido composto por mais de 15% de água. Adesões finas são ignoradas. Por esse motivo, os sensores forquilha também podem detectar níveis limite em tubos finos e transparentes com um diâmetro pequeno (≤ 6 mm).

    Características

    • Largura da forquilha 30 e 80 mm
    • Conector: M8, 3-pinos
    • Classe de proteção IP67
    • Saída de comutação NPN ou PNP (selecionável para normalmente aberto e normalmente fechado)
    Detecção de fluidos com sensores forquilha

  • Sensores capacitivos realizam medição de nível do lado de fora de contêineres

    Detectar níveis em contêineres, tubos ou tanques através de paredes não metálicas é rotina para nossos sensores de nível capacitivos. Sem contato, eles detectam o nível de líquidos e materiais a granel e fornecem resultados confiáveis. Eles são adequados para uma variedade de aplicações, uma vez que estão disponíveis em diferentes versões e configurações: Por exemplo, em formas tubulares especialmente compactas e planas, bem como em forma de blocos, ou na forma de discos, como versões com classificação de pressão e com diversas variações de plugue e cabo.

    Outra vantagem para você: Equipado com a tecnologia patenteada Smart Level da Balluff, nossos sensores capacitivos sempre medem de forma confiável, mesmo em condições úmidas, com espuma ou com acúmulo - até mesmo através de paredes grossas de vidro ou plástico de até 10 mm. Isso torna nossos sensores em soluções ideais para medição de nível em meios condutores. Eles também garantem a alta segurança da aplicação.

Detecção de nível de preenchimento contínuo

Existem várias tecnologias que podem ser utilizadas para medição contínua de nível, dependendo da aplicação e da tarefa.

Exemplos de aplicação para medição contínua de nível

  • Cabeça de sensor capacitivo detecta uma ampla faixa

    Nosso sensor capacitivo autoadesivo é especialmente adequador para detecção de nível contínuo e sem contato em paredes externas de contêineres ou tubulações com um amplo alcance de detecção. A cabeça do sensor é flexível e pode ser cortada no comprimento desejado. Graças à sua superfície adesiva integrada, você pode conectá-lo facilmente às paredes do recipiente sem acessórios adicionais. Os amplificadores disponíveis separadamente permitem detectar continuamente os níveis de preenchimento com saída analógica ou via IO-Link. Isso significa que você pode usar um sensor para detectar imediatamente uma violação de valor mínimo ou máximo. Ao mesmo tempo, você pode usar o sensor para medir o nível em toda a faixa.

    Características

    • Medição contínua
    • Sem contato
    • Pode ter seu tamanho ajustado (min. 108 mm)
    • Faixa de detecção até 850 mm
    • Superfície do sensor flexível
    • Configuração versátil utilizando analógico ou IO-Link

  • Sensores ultrassônicos - quimicamente resistentes, sem contato e precisos, mesmo sob pressão

    Os sensores ultrassônicos BUS M30E2 da Balluff são quimicamente resistentes e fornecem medição de nível precisa e sem contato. E eles fazem isso sob pressões normais ou em tanques e contêineres com até 6 bar de pressão. A instalação sob pressão em um tanque é simples, apenas usando uma conexão de processo G1. Outra vantagem: A combinação de saídas comutadas e analógicas permite a medição simultânea de nível e proteção contra transbordamento.

    Características

    • Membrana de PTFE para proteção contra meios agressivos
    • Medição sem contato
    • Alcance operacional de 1,3 m, alcance máximo de 5 m
    • Pode ser usado em recipientes a serem preenchidos por cima ou em contêineres com agitadores, graças aos filtros de software
    • Carcaça de aço inoxidável de alta qualidade para uso na indústria alimentícia
    • Conexão de processo G1
    • Comutação e saída analógica em um sensor ou versão com 2 saídas de comutação PNP
    • Pode ser ajustado facilmente via display
    • Grau de proteção IP67

  • Uso de sensores de posição linear magnetorrestritivos para monitorar níveis em recipientes não magnéticos

    Nossos sensores de posição linear magnetorrestritivos BTL podem ser usados para monitoramento de nível sem contato em recipientes feitos de materiais não magnéticos, como vidro, aço inoxidável ou plástico. A parede do contêiner pode ter até 8 mm de espessura. Um flutuador com anel magnético integrado é usado para indicar o nível. O sistema de medição detecta a posição do flutuador de fora do contêiner e envia um sinal para processamento. Níveis de alguns milímetros a até 6 metros podem ser detectados com segurança.

    Características

    • Monitoramento sem contato
    • Pode ser adaptado e atualizado
    • Adequado para atmosferas explosivas: Projetos com certificação ATEX disponível
    • Variedade de interfaces
    • Simples de instalar em tubos de derivação para medição contínua de nível

  • Sensor de Nível BTL para manter o mais alto padrão de higiene

    As rigorosas regulamentações da indústria alimentícia não são problema para nosso sensor de nível BTL-SF. Provou-se em aplicações onde a higiene extrema é essencial, e atende aos mais altos padrões internacionais. Isso significa que pode ser usado em seu equipamento em qualquer lugar do mundo. O sensor de nível mede até a faixa do micrômetro e permite alta precisão de enchimento.

    Características

    • Qualidade certificada internacionalmente (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • Padrões de higiene garantidos e longa vida útil graças à sua constituição (100% aço inoxidável)
    • Pode ser instalado sem ajustes
    • Instalação flexível com interfaces padrões
    • Neutro para todos os líquidos, resiliente à espuma
    • CIP (Clean-in-Place): Fácil de limpar depois de instalado
    • SIP (Sterilization-in-Place): Adequado para temperaturas de processo de até 130 ° C
    • Sinal de subida e descida disponível

  • Uso de sensores de pressão hidrostática para detectar o nível nos tanques de armazenamento

    Nossos sensores de pressão hidrostática são ideais para medição contínua de nível em tanques de armazenamento. Eles fornecem medições rápidas e precisas, são simples de instalar e podem ser usados mesmo sob rigorosos requisitos de higiene. Eles monitoram a pressão hidrostática com a mesma confiabilidade se você posicionar o sensor a uma pequena distância do tanque.

    Características

    • Carcaça em aço inox, IP69K, em conformidade com FDA
    • Disponível com tecnologia IO-Link
    • Conexão de processo higiênico
    • Faixa de pressão a partir de 50 mbar
    • Altamente linear
    Uso de sensores de pressão hidrostática para detectar o nível nos tanques de armazenamento