Soluções industriais completas em processamento de imagens a partir de uma única fonte

Processamento de imagens industriais é indispensável para uma manufatura moderna e flexível pois assegura a qualidade do produto e oferece suporte a processos de manufatura eficientes. Nossas câmeras conseguem identificar e verificar a qualidade e a posição das peças.

Isto garante transparência na produção e ajuda a tornar os processos de manufatura ainda mais eficientes. Fornecemos tudo o que você precisa para o processamento de imagens: Sensores de visão, dispositivos de escrita/leitura, câmeras com software integrado e as respectivas lentes e iluminação, juntamente com a tecnologia de conectividade e rede apropriada. Fornecemos soluções completas - tudo o que você precisa a partir de uma única fonte, customizadas para suas necessidades.

Soluções de Visão – O conceito simples para tarefas industriais (arquivo PDF)

Os dados obtidos através de várias aplicações asseguram a transparência de sua produção e ajudam a tornar seus processos de manufatura ainda mais eficientes. Fornecemos tudo o que você precisa para o processamento de imagens: Sensores de visão dispositivos de escrita/leitura, câmeras com software integrado e as respectivas lentes e iluminação. E é claro que também oferecemos a conectividade e a tecnologia de rede apropriadas. Soluções completas, tudo o que você precisa a partir de uma única fonte, customizadas para suas necessidades.

Visão que traz conhecimento

As soluções da série BVS da Balluff são versáteis e permitem realizar praticamente toda tarefa relacionada à visão: inspeção de posição e tamanho, alinhamento e distância dos objetos, verificação da totalidade, bem como leitura e verificação de texto (OCR/ OCV). As soluções de visão também permitem rastrear peças individuais e usar inspeções visuais de qualidade em todos os estágios de produção.

E mais, as soluções da Balluff são fáceis de usar, seja em combinação com câmeras industriais, sensores de visão ou dispositivos de escrita/leitura portáteis.

Detecte defeitos antecipadamente

Com o sistema de visão, você identifica o status do processamento e possíveis defeitos antecipadamente de forma que possam ser corrigidos o quanto antes. Isto reduz lotes sucateados e reduz custos de manufatura. Nossas câmeras também estabilizam todo o processo de produção, uma vez que apenas as informações necessárias para o controle passam pela rede de processamento. Todos os demais dados são enviados por uma rede separada. Graças à carga de dados reduzida, as câmeras Balluff mantêm uma rede de processamento segura e estável.

O que as Soluções de Visão da Balluff oferecem a você

  • Câmera com software integrado e com as lentes e acessórios de iluminação corretos
  • Operação simples com acesso a partir de um navegador de rede, com um software operacional, administração do usuário e ferramentas inteligentes claramente organizadas
  • Ajuda online e manuais integrados diretamente à interface do usuário, a qual está sempre atualizada
  • Sensores de visão para tarefas específicas com capacidade para armazenar até 20 inspeções e detecção de localização de 360°
  • Handhelds de classe industrial em um invólucro compacto para leitura confiável de códigos 1D, 2D e sobrepostos com total liberdade de movimento