Processamento de imagens na produção
Processamento de imagens na produção

Soluções para suas necessidades únicas

As soluções de visão da Balluff permitem a detecção prévia de erros de produção, realizam verificações ópticas, detectam e decodificam objetos e auxiliam robôs a identificar o posicionamento. Isto oferece máxima qualidade e flexibilidade para seus processos de produção.

Soluções em rastreabilidade

A identificação de objetos através de decodificação é essencial para muitas tarefas: para o rastreamento ininterrupto de produtos e tarefas de montagem no controle de produção, em processos de controle de reposição em sistemas kanban ou para a detecção óptica de ferramentas. Nossa linha de produto para identificação óptica inclui leitores de código de barras estacionários como nosso sensor de visão, leitores handheld móveis e acessórios para aplicações de classe padrão e industrial. Este hardware de fácil utilização, permite a detecção óptica e a verificação confiável de todos os códigos de barras 1D e 2D comuns, bem como códigos sobrepostos.

Exemplos de aplicação: Soluções em rastreabilidade

  • Indústria de embalagem – Detecção de códigos e textos em embalagens

    A solução


    Ao final do processo de embalagem, você verifica o texto sem formatação na embalagem e o código de barras impresso como parte da garantia da qualidade. Datas de fabricação e de validade e números de série precisam ser verificados de forma rápida e confiável. As soluções de Visão BVS da Balluff atendem estas necessidades e vão além.

    Recursos

    • Leitura, inspeção e verificação dos códigos e do texto em uma única etapa
    • Vinculação flexível e direta ao ambiente de produção
    • SmartCamera disponível como versão IO-Link ou fieldbus
    • Imagem completa e análise em um único produto
    • Lentes padrões C-mount e conectores M12

     

    Detecção de código e texto sem formatação na embalagem

  • Indústria de alimentos – Detecção de código PDF417 nas matérias primas fornecidas

    A solução


    Quando as matérias primas são fornecidas, a primeira etapa é identificá-las. Isto é feito usando códigos de barras lineares chamados de códigos PDF417, localizados nos produtos. Infelizmente, estes códigos não costumam ter a mesma altura, dificultando assim a leitura. O uso do leitor handheld BVS HS-P Balluff realiza esta tarefa com facilidade.

    Recursos

    • Lê os códigos de barras (1D, 2D e sobrepostos) e marca os códigos diretamente
    • Projeto robusto de classe industrial
    • IP65 com proteção contra queda de até 2 m
    • Leve e com formato ergonômico

     

    Um leitor handheld lê o código em um lado de uma peça de carne de porco

  • Indústria Farmacêutica – Identificação de amostras e racks

    A solução


    RFID e códigos de barras permitem identificar amostras e racks e fazer a correspondência clara com os dados registrados. Isto aumenta o tempo de operação pois permite ignorar estações de inspeção desnecessárias. E uma alta taxa de tempo de operação significa alta produtividade.

    Recursos

    • Identificação clara e mapeamento de dados
    • Conteúdo específico para o cliente sobre tags de RFID
    • Ampla variedade de códigos de barras que podem ser inspecionados
    • Alta taxa de tempo de operação para alta produtividade
    • Proteção contra falsificação

    Identifique amostras e racks

Soluções para controle de produto e de processo

As soluções de visão da Balluff permitem uma produção eficiente oferecendo suporte confiável para o controle de produto e de processo. Elas permitem detectar antecipadamente erros de processamento e fazer as correções necessárias rapidamente a fim de prevenir o sucateamento de lotes, reduzindo assim seus custos de produção.

Exemplos de aplicação: Controle de produto e de processo

  • Indústria de bebidas – Monitoração da vedação

    A solução


    A verificação das vedações na indústria de alimentos exigem que muitos recursos diferentes sejam inspecionados ao mesmo tempo. O Sensor BVS Vision faz exatamente isso para garantir o monitoramento confiável.

    Recursos

    • Rápida instalação e configuração garantem tempos de configuração curtos
    • Configuração prática

    Monitoramento da vedação

  • Indústria farmacêutica – Verificação do conteúdo em embalagem blister

    A solução


    Quando são necessárias várias funções de monitoramento ao mesmo tempo ou em uma sucessão rápida, a escolha ideal é um sensor BVS Vision da Balluff. Ele pode ser adaptado com flexibilidade aos seus processos, permitindo ainda que mudanças sejam feitas durante os mesmos. Tudo o que você precisa é um único sensor para monitorar sua produção de forma confiável.

    Recursos

    • Rápida instalação e configuração garantem tempos de configuração curtos
    • Configuração prática

     

    Verificação do conteúdo de embalagem blister

  • Indústria automotiva – Prensagem – Detecção de trincas em peças moldadas

    A solução

    A SmartCamera Balluff detecta trincas relativas ao processo em peças moldadas imediatamente após a peça ser produzida. Ela percebe mesmo as menores irregularidades e verifica de forma confiável furos e perfurações. Esta inspeção de 100% significa que é possível evitar custos adicionais devido a retrabalho e reclamações.

    A interface do usuário é amigável para o operador e sua configuração é simples.

    Recursos

    • Operação simples e uso dos padrões da indústria (Halcon)
    • Software, biblioteca, ajuda manual e online integrados à unidade
    • Os dados de controle e de imagem podem ser transmitidos através de uma rede separada
    • Interface de E/S e fieldbus
    Detecte trincas em peças moldadas

  • Indústria automotiva – Paintshop – Verificação do composto de vedação em juntas difíceis

    A solução

    O sensor de visão Universal série BVS-E verifica difíceis pontos de junta para verificar se a vedação cobriu toda a extensão necessária. Sua extraordinária flexibilidade o torna a combinação perfeita para outras inspeções de qualidade exigentes, como contornos, níveis de cinza ou larguras.

    Adicione uma iluminação tipo anel LED para aumentar a iluminação sem sombras para uma inspeção ainda mais confiável. Um monitor de processo opcional torna possível visualizar os resultados da inspeção.

    Recursos

    • Controle de qualidade altamente eficiente, sem inspeção manual
    • Tempo de parada minimizado e redução de sucata
    • Fácil configuração através do software para computador com linguagem de programação simples
    Verificação da vedação em difíceis pontos junta

  • Indústria de plásticos – Tecnologia de conectividade e união – Controle visual de qualidade

    A solução

    A SmartCamera permite inspecionar todas as peças produzidas incluindo suas etapas de produção: Elas estão completas e sem erros? O tamanho, a distância e a posição estão corretos? Elas estão alinhadas corretamente?

    E o melhor de tudo nisso — Todas as tarefas podem ser programadas com facilidade.

    Recursos

    • Aplicação flexível de ferramentas de análise
    • Fácil de operar devido à programação de ferramentas realizada pelo usuário
    • Exibição otimizada dos resultados
    Controle visual de qualidade

  • Indústria automotiva – Montagem final – Identificação de peças semi-acabadas

    A solução

    Nossa SmartCamera é excepcionalmente adequada para, em linhas de montagem, identificar as peças fornecidas de diferentes modelos de veículo. Ela lê confiavelmente todos os códigos 1D e 2D comuns nas peças, incluindo para-choques e eixos, garantindo que as peças semi-acabadas corretas sejam montadas. Ao mesmo tempo, ela é fácil de configurar e operar por meio de navegadores acessíveis da Web.

    Recursos

    • Interface do usuário customizada para o operador
    • Invólucro robusto e tecnologia padronizada de conexão M12 para todas as interfaces
    • Inclui software de processamento de imagens, o qual se baseia na biblioteca de processamento de imagem Halcon da MVTec
    • Porta IO-Link-Master integrada para a integração de outros sensores
    • Exclusiva para usuários Profinet: Transmita informações relevantes ao processo, bem como repasse dados de controle e imagem por meio de uma rede separada
    Identificação óptica de peças semi-acabadas

  • Monitoramento do conjunto conector

    A solução

    As câmeras industriais Balluff são ideais para diversas tarefas de inspeção e monitoramento do conjunto conector. Seja para o controle de localização na alimentação, na inspeção de completude ou na inspeção de qualidade final, conseguem identificar até mesmo diferenças minúsculas. Verificam furos e perfurações de forma absolutamente confiável. Além disso, são fáceis de configurar por meios de nossos potentes controladores e do software operacional intuitivo.

    Recursos

    • Transmissão de imagem extremamente rápida e alta resolução
    • É possível conectar várias câmeras a um controlador, permitindo inspeções de diferentes ângulos
    • Múltiplas conexões USB3 ou GigE para câmera
    • LAN e interfaces de processo versáteis