Ambiente do sistema para processamento de imagens industriais
Ambiente do sistema para processamento de imagens industriais

Conexão em rede e controle das soluções de Visão Balluff

A SmartCamera da Balluff oferece integração simples a qualquer ambiente do sistema usando a interface interoperável. Além disso, você tem flexibilidade para escolher a versão da câmera.

Interfaces SmartCamera

A SmartCamera oferece múltiplas interfaces para a vinculação flexível ao ambiente do sistema. Você pode configurar e atribuir sinais individuais conforme a necessidade. Os dados resultantes também podem ser definidos e formatados de diversas maneiras. A câmera smart transfere estes dados para o sistema de controle host. Dados de objeto como números de série também estão inclusos na sequência de inspeção. A fim de minimizar a carga de dados e proteger o processo, a câmera pode ser configurada de forma que as únicas informações transmitidas pela rede de processamento sejam aquelas de que o controlador necessita. Todos os demais dados são enviados por uma rede separada.

Resumo das interfaces

  • Gigabit Ethernet (LAN)
  • Entradas e saídas digitais configuradas pelo usuário
  • Controle UDP ou TCP (através da Gigabit Ethernet)
  • Fieldbus
  • IO-Link master

Comunicação dos resultados através do fieldbus ou IO-Link

A SmartCamera está disponível com diversas interfaces amplamente empregadas na indústria. Elas podem ser variações do fieldbus e IO-Link. Cada versão transfere dados diretamente para o controlador para gerar relatórios de inspeção individuais. A análise inteligente de algorítimos prepara as informações coletadas de acordo com o formato atribuído. Também é possível carregar seus próprios arquivos de imagem para as câmeras, por exemplo, a partir de um smartphone.

Com todos estes recursos, você se beneficia com uma variedade de procedimentos de inspeção rápida para o processamento de imagens industriais. A flexibilidade das soluções Vision da Balluff agregam o máximo de valor a partir das informações coletadas.

Resumo das versões

Versão IO:

  • Conexão TCP/IP/LAN (Gigabit Ethernet)
  • Até oito entradas e saídas potenciais isoladas, programáveis livremente
  • As luzes podem ser controladas diretamente

Versões Fieldbus:

  • Conexão TCP/IP/LAN (Gigabit Ethernet)
  • Interface de processo Profinet ou Ethernet/IP
  • Para a fácil conexão em rede com componentes IO-Link: IO-Link Master 1.1
  • Até oito entradas e saídas programáveis livremente
  • Minimiza a carga da rede de processamento: Separação opcional de dados de processo e relatórios com imagens
  • As luzes podem ser controladas diretamente