Balluff Sistemas de Visão
Balluff Sistemas de Visão

Soluções de Visão para todas as necessidades

Independentemente de rastrear peças, verificar a posição, tamanho, orientação e distância dos objetos, ou sua qualidade e integridade, as soluções de visão BVS da Balluff para processamento de imagens industriais oferecem conceitos individualizados para atender aos desafios de sua produção. Com nossas SmartCamera, câmeras industriais, scanners de mão e sensores de visão, você obtém a solução certa para qualquer necessidade.

SmartCamera – Fácil de integrar, econômica e flexível

Você busca uma solução simples e flexível para rastreamento, controle de qualidade e processos de posicionamento em sua fábrica? Nossas câmeras inteligentes são ideais para estas tarefas. A SmartCamera BVS SC oferece todas as funções necessárias para a verificação confiável da qualidade de sua produção e para a eliminação de sucata. As funções de que precisa — sejam elas análise, identificação ou medição — podem ser instaladas individualmente de acordo com seus requisitos específicos.

A SmartCamera oferece operação intuitiva e um software operacional fácil de usar com ferramentas baseadas em algoritmos HALCON já consolidados na indústria. Isto garante soluções rápidas e confiáveis e permite que os resultados sejam enviados para onde forem necessários.

A integração ao ambiente de produção é fácil já que nossa SmartCamera está disponível com interface IO-Link ou variações fieldbus. Ela é alojada em um invólucro IP67 robusto, com montagem flexível e tecnologia padronizada de conexão M12 para todas as interfaces, tornando-a ideal para uso industrial.

SmartCamera para Machine Vision

Câmeras Industriais – Rápidas, compactas e de alto desempenho

Nossas câmeras industriais oferecem processamento de imagens rápido e em alta resolução. Selecione entre cores ou preto e branco, além de quatro resoluções de imagem diferentes. Sua dimensão compacta significa que as câmeras industriais podem ser facilmente instaladas, mesmo em espaços confinados e produzem imagens nítidas em qualquer posição. As câmeras industriais são conectadas a um controlador industrial e são fáceis de configurar e empregar usando a interface de operação de painel de controle integrado BVS. É possível conectar diversas câmeras a um controlador simultaneamente, o que permite a inspeção de diferentes ângulos. O resultado é uma inspeção de alta qualidade e econômica.

Benefício adicional: Graças às diversas interfaces como GigE Vision e USB3, mossas câmeras industriais podem ser facilmente integradas à qualquer rede.

Câmera Industrial

Tudo sempre à mão com os dispositivos de escrita/leitura portáteis da Balluff

Os dispositivos de escrita/leitura handheld BVS HS-P e HS-Q da Balluff leem todos os códigos de barras 1D, 2D padrões e sobrepostos em documentos, etiquetas plásticas, placas de circuito e peças de metal. Altamente robustos, suportam quedas repetidas sobre concreto. A classificação de proteção IP65 significa que são adequados para uso em campo. Sua operação simples e intuitiva torna os dispositivos de escrita/leitura portáteis da Balluff uma ajuda prática, por exemplo, no controle de processos de logística em sistemas kanban, no controle de produção e na identificação óptica de ferramentas, no rastreamento de peças, bem como no controle de qualidade e de estoque. A versão sem fio é especialmente portátil e pode enviar dados de forma confiável à uma distância de até 100 metros. Com baterias de lítio-íon, eles podem ser carregados uma vez e realizar até 30.000 leituras.

Handhelds Balluff

Dispositivos visuais polivalentes: Sensores de Visão

Nossos sensores de visão oferecem sete ferramentas de inspeção independentes e capacidade para armazenar até vinte inspeções. Eles detectam e inspecionam objetos e texto sem formatação (OCR/ OCV), oferecendo uma detecção de defeito clara e inspeções de qualidade exatas.

Todas as funções nos sensores Vision Balluff podem ser combinadas de forma flexível. Isto significa que é possível realizar diferentes tarefas de inspeção com apenas um sensor. A versão avançada envolve também aplicações mais difíceis como detecção de posicionamento de 360 graus e realiza operações lógicas em diferentes recursos.

Quando o recurso mais importante é a velocidade, opte pelo modelo universal. Ele lê e verifica até 40 códigos de barras e códigos DataMatrix por segundo. Além disso, com suas potentes ferramentas de processamento de imagens baseado em contornos, consegue localizar, verificar e contar peças em qualquer sentido rotacional.

Sensores de Visão

Sabia mais sobre as soluções de Visão da Balluff

Produtos Machine Vision

Produtos de identificação ótica