Sensores em miniatura para grandes tarefas
Sensores em miniatura para grandes tarefas

Tamanhos extra pequenos para condições estreitas

A automação industrial exige uma miniaturização crescente dos módulos. Isso requer componentes os menores possíveis, leves e ainda assim potentes. Os minissensores da Balluff atendem a estes requisitos.

Através dos formatos construtivos miniaturizados com máxima potência, oferecemos grande liberdade de projeto e permitimos múltiplas aplicações. Para você, isso significa uma vantagem em termos de flexibilidade.

A Balluff disponibiliza minissensores com os mais diversos princípios de operação: indutivo, ótico, magnético, capacitivo e com ultrassom. Para cada uma das tecnologias de sensor, estão disponíveis acopladores indutivos compactos, módulos de fieldbus com economia de espaço e RFID em versões mini.

A nossa gama de produtos abrange minissensores e tecnologia de conexão compacta. Ambos são excepcionalmente adequados para a automação industrial. Pois, por exemplo, na robótica, nas linhas de fabricação ou no manuseio, o baixo peso é um pré-requisito essencial para tempos de ciclo rápidos. Além disso, a economia de espaço em função dos formatos construtivos compactos, permite um espaço de manobra maior em uma sala de máquinas contendo muitos equipamentos.

Os sensores em miniatura da Balluff garantem alta precisão e a confiabilidade necessária.

Minissensores compactos e potentes

  • Minissensores indutivos

    Potentes e compactos para as consultas de posição em ambientes severos

    Os minissensores indutivos garantem consultas de posição em ambientes severos e em espaços extremamente reduzidos. Pois a sua eletrônica é completamente integrada, tornando desnecessário o uso de amplificadores externos.

    O seu baixo peso de 0,7 g permite aplicações com acelerações extremas. Pick-and-Place, portanto, é fácil de realizar.

    Os minissensores indutivos da Balluff são de instalação simples e também podem ser totalmente integrados em módulos estreitos. Sendo assim, eles tornam possível realizar consultas de posição onde antes não havia espaço disponível para um sensor. E os módulos podem ser ainda mais diminuídos.

    Miniaturização e formatos construtivos estreitos

    A Balluff disponibiliza minissensores com diâmetros extremamente reduzidos: 3 mm, 4 mm e 5 mm. Com um comprimento de invólucro de apenas 6 mm, os nossos minissensores compactos são os sensores indutivos mais curtos do mercado.

    As características específicas

    • consultas de posição em ambientes severos, em espaços extremamente reduzidos
    • os minissensores mais compactos do mercado: totalmente integráveis
    • para acelerações extremas em função do baixo peso
    • insuperavelmente estreitos e inigualavelmente curtos
    • relação custo-benefício ideal
    Minissensores indutivos, produtos
    Minissensores indutivos, aplicações

    Os minissensores indutivos permitem acelerações extremamente rápidas e aplicações Pick-and-Place.

  • Minissensores óticos

    Identificar peças pequenas com precisão com até 3 m de distância

    Os minissensores óticos da Balluff são a escolha certa quando é necessário registrar com precisão peças pequenas em condições de pouco espaço e quando alcances maiores também são importantes. Pois eles trabalham de forma absolutamente confiável em distâncias desde menos de um milímetro até três metros.

    Em função da grande multiplicidade de variantes, eles solucionam com segurança todas as aplicações e permitem grande flexibilidade de projeto.

    Tecnologia sofisticada em laser, luz vermelha homogênea ou tecnologia Pinpoint inovadora garantem a alta precisão dos processos. Os sensores óticos difusos com supressão de fundo neutralizam as interferências de maneira confiável.

    Além disso, os nossos minissensores óticos são imensamente fáceis de operar.

    As características específicas

    • alcances elevados: até 3 m
    • grande multiplicidade de variantes
    • alta precisão dos processos
    • simples de operar
    Minissensores óticos

    Identificar peças pequenas com absoluta precisão à distância.

  • Minissensores capacitivos

    Registrar todos os materiais, independentemente das influências externas e das qualidades do objeto

    Os minissensores capacitivos são a escolha certa para medições em ambientes adversos, nos quais poeira, reflexões ou qualidades e cor dos objetos podem influenciar os resultados.

    De maneira excepcionalmente precisa, eles controlam as alturas de empilhamento e registram corpos sólidos e líquidos. E isso através de paredes de recipientes de vidro ou plástico com até 4 mm de espessura ou no contato direto.

    Os minissensores capacitivos podem ser ajustados à distância através de um amplificador para sensor em separado.

    A sua superfície ativa de Teflon® os torna excepcionalmente resistentes. O seu invólucro robusto em aço inoxidável permite a aplicação também em condições desfavoráveis.

    Em razão do formato construtivo em disco chato, eles necessitam de pouquíssimo espaço e oferecem uma grande distância de comutação.

    As características específicas

    • grande distância de comutação
    • para condições desfavoráveis: invólucro robusto de aço inoxidável
    • extremamente robusto em função da superfície ativa de Teflon®
    • adequado para todos os materiais
    • ajuste simples à distância através de amplificador para sensor em separado
    • medição precisa através de paredes de recipiente com até 4 mm de espessura ou em contato direto
    Minissensores capacitivos

    Os minissensores capacitivos controlam objetos independentemente de poeira, reflexões, cor ou qualidades.

  • Minissensores magnéticos para cilindros

    Detecção de posição confiável e isenta de desgaste em todos os cilindros pneumáticos

    A Balluff oferece soluções ideais para uma detecção de posição segura e livre desgaste em cilindros de curso curto e mini-garras. Os nossos mini-interruptores para cilindros são excepcionalmente curtos e estão entre os menores disponíveis no mercado. Eles se caracterizam por um ponto de comutação altamente preciso, o que faz com que o sensor garanta máxima precisão mesmo nos menores cursos de comutação.

    Os minissensores magnéticos para cilindros aumentam a segurança de funcionamento e elevam da disponibilidade da máquina. Um número reduzido de tipos garante a aplicação universal.

    Estão disponíveis modelos especiais para ranhuras em C e T, que também podem ser instalados por cima.

    As características específicas

    • detecção de posição confiável e isenta de desgaste em todos os cilindros pneumáticos
    • reduzida quantidade de tipos garante aplicação universal
    • maior segurança de funcionamento, disponibilidade aumentada da máquina
    • modelos especiais para ranhuras C e T, que também podem ser instaladas por cima
    Minissensores magnéticos para cilindros

    Os mini-interruptores para cilindros aumentam a segurança de funcionamento e elevam a disponibilidade das máquinas.

  • Sensores ultrassônicos

    De aplicação universal para a medição de distância e registro de posição

    Os nossos pequenos sensores ultrassônicos em invólucro cuboide trabalham com resolução extremamente elevada e se destacam pela sua precisão.

    Para as tarefas de medição complexas, BUS R06K1..02/007 e BUS R06K1..02/015 também podem ser equipados com acessório de transmissão de som. Isso permite medições em furos e aberturas com diâmetros superiores a 5 mm.

    O BUS R06K1..02/015 se caracteriza pelo curto tempo de resposta e a alta frequência de comutação equivalendo a 125 Hz. Em razão disso, ele é excepcionalmente adequado para o registo seguro de operações rápidas.

    A operação simultânea de até dez sensores em espaço extremamente reduzido também é possível com os nossos sensores ultrassônicos. Pois a série possui uma entrada de sincronização. A grande multiplicidade de variantes com saída de comutação ou saída analógica de corrente ou tensão em cinco faixas de operação permite um campo de aplicação quase que ilimitado.

    As características específicas

    • alta resolução, máxima precisão
    • faixa de medição de 20 mm a 1 m
    • é possível a operação simultânea de até dez sensores em espaço extremamente reduzido em função da entrada de sincronização
    • cinco faixas de operação
    • campo de aplicação quase que ilimitado
    Minissensores ultrassônicos

    Os minissensores ultrassônicos medem distâncias e registram posições de maneira rápida e segura.

  • Sistema de medição de deslocamento com codificação magnética

    Sistema de medição absoluto para cursos curtos

    Imprecisão e desvios de tolerância têm impacto negativo sobre a qualidade da produção. Nestes casos, a solução é caracterizada pelos sistemas de medição direta. Eles determinam a posição atual diretamente no carro ou no dispositivo de manipulação de carga.

    O sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML-S1H da Balluff registra aplicações altamente dinâmicas de maneira absoluta e com precisão. E trabalha sem contato. Portanto, livre de desgaste. Fatores externos, tais como sujeira ou temperatura, não o influenciam.

    Em razão da sua cabeça de sensor inigualavelmente pequena, o sistema é ideal para guias lineares, aplicações Pick-and-Place, feedback de acionamentos ou solda por vibração.

    As características específicas

    • elevada precisão do sistema e resolução
    • pode ser montado longitudinalmente ou transversalmente em relação ao corpo de medição
    • formato construtivo compacto em invólucro metálico robusto
    • livre de desgaste, pois trabalha sem contato
    • cabeça de sensor inigualavelmente pequena
    Sistemas de medição de deslocamento e ângulo com codificação magnética

    O sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML-S1H registra aplicações Pick-and-Place altamente dinâmicas de maneira absoluta e com precisão.

  • RFID industrial para sistemas de transferência

    Componentes pequenos oferecem segurança elevada de dados

    Para os sistemas de transferência, está disponível o RFID industrial BIS M. Os seus componentes compactos garante uma elevada segurança de dados. Eles são de montagem simples, as suas mídias de dados podem ser instaladas de modo faceado em aço.

    As mídias de dados compactas em formato de cantoneira, pequeno disco ou barra estreita garantem grande flexibilidade para os usuários. Antenas com eletrônica rebaixada permitem a aplicação em condições extremamente estreitas.

    As características específicas

    • mídia de dados compacta
    • formatos construtivos de antena inigualavelmente pequenos para condições extremamente estreitas
    • comunicação rápida de dados, alta segurança dos dados
    • grande flexibilidade
    Componentes compactos para sistemas de transferência

    Componentes RFID industrial garantem alta segurança de dados e montagem simples em sistemas de transferência.

  • Distribuidor de fieldbus e hubs de sensor

    IO-Link garante uma conexão rápida e simples

    Além de minissensores, os módulos estreitos demandam tecnologia de conexão em execuções compactas e potentes. Pois somente assim é possível se beneficiar ao máximo da liberdade de projeto e da flexibilidade dos minissensores.

    A Balluff oferece soluções eficientes e de baixo custo em forma de mini-masters, distribuidores passivos com economia de espaço e conectores para Manifold pequenos para ilhas de válvulas em execuções IO-Link.

    O IO-Link reduz os custos com cabeamento, verificação e hardware. Pois com cabos padrão simples, não blindados e econômicos, é possível instalar os minissensores de maneira rápida e com custos reduzidos. Além disso, através da tecnologia de conexão IO-Link, é possível parametrizar os minissensores de forma rápida e segura por meio do comando.

    Os diagnósticos contínuos garantem a operação segura das suas instalações, pois eles permitem a manutenção em momento oportuno.

    As características específicas

    • eficiente e de baixo custo
    • custos reduzidos de cabeamento, verificação e hardware
    • instalação rápida e econômica dos minissensores
    • parametrização rápida e segura através do comando
    • operação segura das instalações em razão dos diagnósticos contínuos
    Mini-master com economia de espaço

    Os distribuidores de fieldbus e hubs de sensor em execuções IO-Link reduzem os custos de cabeamento, verificação e hardware.

  • Acopladores indutivos compactos

    Acopladores IO-Link para a conexão rápida e sem contato

    O acoplador IO-Link indutivo em invólucro compacto 40x40 da Balluff é ideal para a robótica. Ele combina pronta troca de formato, isenção de desgaste e grande flexibilidade.

    Os contatos mecânicos de encaixe se tornam supérfluos com os acopladores indutivos, pois estes transmitem os sinais sem contato.

    Em função da interface IO-Link do acoplador indutivo compacto, a instalação é extremamente simples. Pois o cabeamento do IO-Link é rápido.

    As características específicas

    • transmissão de sinal sem contato, absolutamente confiável
    • livre de manutenção, pois não ocorre desgaste mecânico
    • máxima qualidade de sinal
    • pronta troca de formato
    • instalação extremamente simples em função da interface IO-Link
    Acopladores indutivos compactos

    O acoplador IO-Link indutivo combina pronta troca de formato, isenção de desgaste e grande flexibilidade para a robótica.