Codif. de ferramentas c/ RFID industrial
Todos os dados relevantes das ferramentas, tais como números, dimensões ou vida útil, são memorizados de maneira confiável. E estão disponíveis em todos os momentos. Desta forma, uma gestão de ferramentas baseada em RFID industrial simplifica o gerenciamento de dados, aumenta a qualidade do processo de produção e eleva a eficiência econômica. Os nossos sistemas RFID industrial são robustos e insensíveis em relação às influências ambientais, trabalham de maneira extremamente confiável e segura, em particular nos ambientes industriais severos das máquinas ferramenta. Isso é garantido pelo seu princípio de funcionamento indutivo.
Para atender às suas necessidades de maneira customizada, grande diversidade de mídias de dados, cabeças de leitura/escrita, processadores e acessórios estão disponíveis. A escolha pode ser feita de acordo com a faixa de potência desejada. Além disso, você irá se beneficiar da integração simples dos sistemas.
Suas vantagens
A gestão de ferramentas com RFID industrial proporciona diversos benefícios quando comparada com o manuseio convencional das ferramentas sem RFID industrial.
As características específicas
- disponibilidade mais elevada das máquinas
- grande eficiência econômica
- backup confortável e absolutamente confiável dos dados da ferramentas
- integração simples na ferramenta
- aplicação imediata
1. Máquina ferramenta
Em função da atribuição confiável e inequívoca no carregador de ferramentas, você se beneficia de uma maior disponibilidade das máquinas. Todos os dados de ferramenta são registrados e são automaticamente salvos na memória do sistema. Assim, não são inseridos dados incorretos e não há a possibilidade de esquecer-se de inseri-los.
2. Controle da vida útil
Um inventário preciso reduz o estoque de ferramentas e permite um grande potencial de economia. O rastreamento preciso das ferramentas no processo de trabalho garante a aplicação eficiente das ferramentas. Você se beneficia da qualidade máxima, pois as ferramentas são reafiadas ou substituídas no momento centro. Tudo isso aumenta a eficiência econômica.
3. Medição das ferramentas
O backup dos dados das ferramentas é confortável e absolutamente confiável. Todos os dados são salvos sem contato, diretamente em uma mídia de dados instalada no porta-ferramentas. Assim, os erros de entrada de dados são suprimidos. Os dados de ferramenta estão associados à ferramenta de modo fixo e inequívoco.
4. Ferramenta nova
Nós oferecemos acessórios para todos os tipos de porta ferramentas.
5. Estoque de ferramentas
As ferramentas estão imediatamente disponíveis. Assim elas podem ser utilizadas de maneira ideal. Os dados memorizados são completos, não possuem erros e podem ser acessados em todos os momentos.