Detecção de rotação e sentido de rotação

Detecção de rotação e sentido de rotação

Operação à prova de falhas com alta disponibilidade

A solução

A faixa de temperatura ampliada dos sensores indutivos padrão BES garante uma operação à prova de falhas: Em temperaturas de até –40°C, eles registram as rotações dos eixos na máquina. Dois sensores são suficientes para a detecção do número e do sentido de rotação e proteger a instalação de maneira confiável contra rotações excessivas.

As características específicas

  • montagem simples graças à elevada distância de comutação
  • operação à prova de falhas graças à faixa de temperatura ampliada
  • alta disponibilidade graças ao registro sem contato
  • não são necessárias medidas de proteção adicionais, pois não é sensível à sujeira
Detectar o número de rotações e sentido de rotação dos eixos na máquina com sensores indutivos padrão
Downloads
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.