Regulagem de passo das aletas de turbinas eólicas

Regulagem de passo das aletas de turbinas eólicas

Determinação confiável da posição em acionamentos hidráulicos

A solução

Para executar a manutenção, a usina de energia eólica tem que ficar parada e as pás do rotor são movidas para fora do vento. Os nossos sensores indutivos BHS determinam, neste caso, tanto a posição do êmbolo do cilindro de travamento como também a posição final do sistema de passo. E de maneira absolutamente confiável. Os sensores resistentes à alta pressão também estão disponíveis na versão analógica para Soft-Stop.

As características específicas

  • resistente a alta pressão até 500 bar, pode ser instalado diretamente
  • invólucro em aço inoxidável
  • também em versão analógica para Soft-Stop
Energia, energia eólica, regulagem de passo das aletas de turbinas eólicas
Download
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.