Regular válvulas

Regular válvulas

Regulagem simples e confiável de válvulas com transdutores de deslocamento redundantes

A solução

Nas válvulas de regulagem de ação rápida, é necessário que sejam respeitadas severas normas de segurança. Estas podem ser atendidas através de um sistema redundante. Portanto, em nosso sistema de medição linear BTL 7 redundante, integramos de maneira compacta até três seções de medição independentes e até três eletrônicas independentes em uma barra.

O sistema de posicionamento robusto, sem contato e de trabalho absoluto pode ser livremente configurado. Outro benefício importante: Em função de suas dimensões compactas, ele pode substituir sem problemas sistemas de posicionamento não redundantes já instalados. Os pontos de início e final podem ser confortavelmente ajustados através de um PC. Os conjuntos de parâmetros podem ser aplicados de forma simples. Para você isto significa um set-up totalmente descomplicado e rápido.

As características específicas

  • máxima segurança em função de 2 ou 3 sistemas completos independentes em um invólucro
  • adequado também para válvulas grandes – com uma faixa de medição de até 7620 mm
  • invólucro compacto, com economia de espaço
  • set-up rápido
  • sem desgaste e livre de manutenção graças ao trabalho sem contato
  • Controle de todos os canais através de LEDs
Energia, usinas convencionais de geração de energia elétrica, regular válvulas
Download
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.