Controlar os movimentos das coquerias

Controlar os movimentos das coquerias

Controle confiável em altas temperaturas

A solução

Temperaturas extremamente elevadas não são um problema para o nosso sistema de medição linear incorporado em cilindro hidráulico: O sistema controla todos os movimentos da coqueria até 100°C. O invólucro metálico robusto em IP67 e cabo PTFE permite inclusive a aplicação do sistema de posicionamento em temperaturas de até 200°C.

As características específicas

  • resistente a altas temperaturas para a aplicação em bateria de forno
  • invólucro metálico em IP67
  • diversas interfaces
Controlar os movimentos das máquinas de coqueria
Downloads
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.