Controlar o molde de injeção

Controlar o molde de injeção

Verificação sem contato do molde de injeção

A solução

O formato construtivo chato do nosso sistema de medição linear BTL perfil PF de medição sem contato é perfeitamente adequado para as condições de instalação estreitas da máquina de injeção. O encoder de posição sem contato, não guiado, permite uma troca rápida do molde sem novo ajuste.

As características específicas

  • classe de proteção IP67
  • resolução de até 0,005 mm
  • montagem simples
Sistema de posicionamento de medição sem contato para a máquina de moldagem por injeção
Download
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.