Monitorar a pressão na prensa de aquecimento

Monitorar a pressão na prensa de aquecimento

Transmissor de pressão confiável para altas temperaturas

A solução

O monitoramento confiável da pressão diretamente na prensa de aquecimento é garantida pelos transmissores de pressão da Balluff. Estes são caracterizados por uma ampla faixa de temperatura de –40 até 125°C e tecnologia de medição confiável. Os transmissores robustos são de aplicação flexível: onze diferentes faixas de pressão, saídas de tensão ou de corrente, bem como diferentes conexões de processo estão disponíveis para seleção.

As características específicas

  • faixa de temperatura mais ampla
  • em invólucro de aço inoxidável
  • grande diversidade de produtos
Monitorar a pressão na prensa de aquecimento
Download
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.