Controle de presença de wafers

Controle de presença de wafers

Duas variantes confiáveis para o controle de presença

A solução – variante 1

Os nossos sensores capacitivos BCS possuem uma instalação bem compacta, com uma altura de 2,5 mm e com diâmetro de 18 mm. Sendo assim, eles podem ser integrados com perfeição. O ajuste remoto é possível por meio de um amplificador separado.

As características específicas

  • altura de instalação muito compacta (2,5 mm, diâmetro de 18 mm)
  • cabo de conexão de três condutores altamente flexível
  • carcaça em aço inoxidável, superfície ativa em PTFE
  • ajuste remoto simples por meio de amplificador externo

A solução – variante 2

Os nossos sensores optoeletrônicos BOH possuem uma instalação extremamente compacta de apenas 1,7 mm. Eles podem ser integrados com perfeição. E o ajuste fino pode ser realizado de forma simples por meio de um amplificador separado.

As características específicas

  • altura de instalação muito compacta (2,5 mm, diâmetro de 18 mm)
  • cabo de conexão de três condutores altamente flexível
  • invólucro em aço inoxidável
  • luz infravermelha
  • compatível para vácuo
  • ajuste remoto simples por meio de amplificador externo
Controle de presença de wafers
Download
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.