Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno

Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno

Fazer uso de todos os benefícios da medição de deslocamento sem contato também em altas temperaturas

A solução

O nosso sistema de medição linear BTL até 100°C é recomendado para aplicação em ambientes particularmente quentes. A partir da sua posição protegida dentro do cilindro hidráulico, ele controla todos os movimentos na bateria de forno.

As características específicas

  • invólucro metálico robusto em IP67
  • pode ser equipado com cabo PTFE até 200°C
Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno
Download
Equipe industrial
Você tem alguma dúvida ou deseja consultoria? A nossa equipe industrial está à sua disposição para consultas.