EXPOMAFE 2019

EXPOMAFE 2019
EXPOMAFE 2019

Visite o stand da Balluff na Expomafe!

Nós acompanhamos você passo a passo para o mundo digital. Nossas soluções inovadoras em sensores, identificação, rede e software tornam possível, de forma consistente e abrangente, a transmissão de dados do sensor para o nível de controle. Isso permite que você utilize dados para a interação inteligente entre todos os níveis de produção, abrindo caminho para a Internet Industrial das Coisas.

Convidamos você a conhecer a equipe Balluff na principal feira do setor metalmecânico na América Latina e nos fazer suas perguntas. Visite-nos na Expomafe: entradas pelas ruas D e E, estande D162. Estamos ansiosos para conhecê-lo!

Ao visitar o estande da Balluff, você pode esperar ver soluções inovadoras de automação que aumentam sua produtividade. Experiência em diferentes estações de como a produtividade pode ser aumentada ainda mais: da logística à produção com o uso de robôs, e da montagem até a embalagem.

Nossos destaques:

  • Tecnologia inovadora para instalação e montagem - pronta para IIoT graças ao IO-Link: Torres de Iluminação SmartLight conectadas através do IO-Link, que visualizam e monitoram continuamente as etapas de produção individuais. Seu benefício adicional: A direção de ajuste, os tempos de ciclo dos processos de trabalho, os tempos de espera no processo de trabalho ou as etapas de produção restantes também podem ser exibidas.
  • Pick-to-Light: Com o novo indicador da Smartlight Balluff para aplicações Pick-to-Light, a visualização e o monitoramento individual de cada etapa da produção se tornam muito mais fáceis.
  • Sensores de temperatura por contato e de vazão tipo termal: O sensor de temperatura por contato permite a gravação contínua das temperaturas do processo, em contato com líquidos ou gasosos. Já o sensor de vazão tipo termal monitora o fluxo usando a função de comutação, detectando fluidos líquidos de forma direta e garantindo mais segurança no processo.
  • Smart Vision Solutions para qualquer aplicação industrial: processamento de imagem industrial de acordo com as suas necessidades individuais. Operação fácil e intuitiva com interface de usuário simples. Sem conhecimento prévio. Nossas câmeras oferecem diferentes interfaces para integrá-las em todas as redes industriais.
  • Sistemas inteligentes de sensores: que fornecem muito mais dados do que valores de medição e sinais de comutação - usam o potencial dos dados de serviço. Além dos dados do processo, você também obtém informações sobre o status do dispositivo, temperatura de operação ou condições ambientais atuais.
  • Sistemas de posicionamento de campo magnético com IO-Link: feedback linear inteligente para maior confiabilidade do processo e flexibilidade de automação. Garantia de monitoramento contínuo e sem desgaste dos processos de trabalho. O IO-Link significa uma rápida mudança de formato, bem como monitoramento de condição e manutenção preditiva.
  • Além de muitas outras aplicações da Indústria 4.0 na prática.

  • Acesse aqui o site da feira e faça sua inscrição: https://www.expomafe.com.br/pt/credenciamento.html

Balluff Soluções de Visão

Balluff Soluções de Visão

Soluções de Visão para todas as necessidades

IO-Link

IO-Link

Nós falamos IO-Link – em todas as áreas

Tecnologia em sensores

Tecnologia em sensores

Tecnologia de sensores de primeira classe para aplicação versátil

SmartLight

SmartLight – Colunas sinalizadoras LED

SmartLight IO-Link: uma lâmpada, três funções, aplicação ilimitada