Fispal Tecnologia 2019

Fispal Tecnologia 2019

Visite o stand da Balluff na Fispal 2019!

Nós acompanhamos você passo a passo para o mundo digital. Nossas soluções completas para indústria de alimentos, bebidas e embalagens atendem todos os processos, desde a embalagem primária, secundária e final, até o processo de armazenamento e logística.

Nosso portfólio inovador em sensores, RFID, networking, monitoramento e controle, integrados ao IO-Link, tornam possível, de forma consistente e abrangente, a transmissão de dados do sensor para o controlador. Isso permite que você utilize dados para a interação inteligente entre todos os níveis de produção, abrindo caminho para a Internet Industrial das Coisas.

Convidamos você a conhecer a equipe Balluff na principal feira do setor de alimentos e bebidas, e nos fazer suas perguntas. Visite-nos na Fispal: estande B144. Estamos ansiosos para conhecê-lo!

Ao visitar o estande da Balluff, você pode esperar ver soluções inovadoras de automação que aumentam sua produtividade. Experiência em diferentes estações de como a produtividade pode ser aumentada ainda mais.

Nossos destaques:

  • Portfólio de soluções flexíveis com grau de proteção IP69: A área de embalagem primária é a que possui maior variedade de automação e a que possui maior demanda. Os produtos e soluções Balluff garantem a máxima flexibilidade para o posicionamento, alimentação, junção, rotulagem, monitoramento e vedação para materiais líquidos ou sólidos, em ampolas, frascos, cápsulas ou blisters. E tudo isso contando com a proteção ideal para áreas sanitárias.
  • Sensores de temperatura por contato e de vazão tipo termal: O sensor de temperatura por contato permite a gravação contínua das temperaturas do processo, em contato com líquidos ou gasosos. Já o sensor de vazão tipo termal monitora o fluxo usando a função de comutação, detectando fluidos líquidos de forma direta e garantindo mais segurança no processo.
  • Tecnologia inovadora para instalação e montagem: Pronta para IIoT graças ao IO-Link: Torres de Iluminação SmartLight conectadas através do IO-Link, que visualizam e monitoram continuamente as etapas de produção individuais. Seu benefício adicional: A direção de ajuste, os tempos de ciclo dos processos de trabalho, os tempos de espera no processo de trabalho ou as etapas de produção restantes também podem ser exibidas.
  • Pick-to-Light: Com o novo indicador da Smartlight Balluff para aplicações Pick-to-Light, a visualização e o monitoramento individual de cada etapa da produção se tornam muito mais fáceis.
  • Smart Vision Solutions: Para qualquer aplicação industrial: Processamento de imagem industrial de acordo com as suas necessidades individuais. Operação fácil e intuitiva com interface de usuário simples. Sem conhecimento prévio. Nossas câmeras oferecem diferentes interfaces para integrá-las em todas as redes industriais.
  • Sistemas inteligentes de sensores: Que fornecem muito mais dados do que valores de medição e sinais de comutação - usam o potencial dos dados de serviço. Além dos dados do processo, você também obtém informações sobre o status do dispositivo, temperatura de operação ou condições ambientais atuais.
  • Sistemas de posicionamento de campo magnético com IO-Link: Feedback linear inteligente para maior confiabilidade do processo e flexibilidade de automação. Garantia de monitoramento contínuo e sem desgaste dos processos de trabalho. O IO-Link significa uma rápida mudança de formato, bem como monitoramento de condição e manutenção preditiva.
  • Além de muitas outras aplicações da Indústria 4.0 na prática.
  • Acesse aqui o site da feira e faça sua inscrição: https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/credenciamento.html
Embalagem

Embalagem, gêneros aliment. e bebidas

Soluções para indústria de Alimentos, Bebidas e Embalagens de A – Z

IO-Link

IO-Link

Nós falamos IO-Link – em todas as áreas

Tecnologia em sensores

Tecnologia em sensores

Tecnologia de sensores de primeira classe para aplicação versátil

Balluff Soluções de Visão

Balluff Soluções de Visão

Soluções de Visão para todas as necessidades

Monitoramento

Monitoramento

Nós monitoramos os dados de sua máquina

Registro do nível de preenchimento

Registro do nível de preenchimento

Soluções comprovadas para o registro de nível de preenchimento