Solução All-in-One interface Ethernet/IP

Solução All-in-One interface Ethernet/IP

Assegura a rastreabilidade de todos os dados

Interface Ethernet/IP, processador e antena em um único aparelho compacto

A solução All-in-One – com interface Ethernet/IP, processador e antena em um aparelho compacto – assegura a rastreabilidade de todos os dados. Por exemplo na montagem de bens de elevado valor e qualidade. Isto possibilita transparência e gerenciamento dirigido de falhas no processo em andamento. Desta maneira você pode identificar, em uma fase inicial, os pontos fracos típicos e tomar alguma providência. Isto cria segurança de produção, permite ações rápidas de correção e ajustes imediatos em caso de mudanças de requisitos. Para isto, o sistema RFID registra de modo completo cada uma das etapas do processo - todas as peças de fabricação utilizadas, todos os materiais e meios de produção usados, identificados com hora, local e sequência.

Estas informações sobre execução, processos e origem são documentadas automaticamente e estão disponíveis nos suportes de dados em tempo real. Estes dados são transmitidos aos BIS M-4006-Readers e dali ao sistema de comando.

Características

  • Economizar tempo, espaço e custos com uma ligação direta à Ethernet/IP
  • Start-up rápido e pouco tempo de inatividade através de LEDs de status
  • fácil integração na rede através de 2-Port-Switch integrado, suporta RT e IRT
  • montagem direta sobre metal graças à carcaça robusta de zinco fundido sob pressão
  • para ambientes industriais severos devido ao tipo de proteção IP67
  • Diagnose e leitura/gravação através do servidor da web integrado