Sist. indutivo de medição de pos.

Sist. indutivo de medição de pos.

Monitoramento do processo de aperto no sistema da máquina

Medir linearmente as posições de forma contínua e sem contato

Centros de usinagem de metal são complexos e não são compatíveis com a usinagem de metal convencional. A variedade em suportes de ferramentas e eixos normalmente representa uma barreira ao realizar diversos processos que garantem a usinagem simultânea de peças de trabalho e maior economia de energia.

> Localizador de produto

Em um centro de usinagem, um fuso de ferramenta preciso e compacto, um cilindro de aperto e um trocador de ferramenta desempenham um papel central no processo de usinagem. Por isso, o monitoramento seguro e livre de desgaste do processo de aperto corrente no sistema da máquina é decisivo. Essas tarefas exigentes você supera com os novos sistemas indutivos de medição BIP04 de maneira simples. Ao mesmo tempo você mantém alta segurança de processo e qualidade de automatização de invólucros reforçados com o sistema de medição sem contato. E isso inclusive em ambientes industriais severos.

Características específicas

  • pode ser integrado em caso de pouco espaço: Tamanho compacto 30 × 40,5 × 18 mm
  • uso flexível: Área de mediação ajustável em até 17 mm
  • diversas aplicações: Tensão analógica e saída de tensão, assim como interface IO-Link
  • resultados confiáveis: alta linearidade e repetibilidade precisa
  • alta segurança de processo: baixo desvio de temperatura
  • integração segura: ótima compatibilidade eletromagnética