Capas protetoras para sensores

Capas protetoras para sensores

Capas protetoras para sensores instalados de forma rente

Proteção da superfície ativa do sensor contra danos causados por impactos

Superfícies dos sensores danificadas podem resultar em leituras incorretas ou falha do sensor. A Balluff fornece uma capa protetora para os sensores, a qual os protegem contra danos por impactos, prolongando a vida útil do sensor em ambientes adversos, como o ambiente de soldagem.

Assim, a capa protetora possui um revestimento Sun-73 que previne contra respingos de solda. Com ela, você pode usar o sensor em ambientes de solda MIG, onde há altas temperaturas e respingos.
A capa protetora da Balluff é fácil de instalar: Você simplesmente fixa-a na extremidade da carcaça do sensor e a alinha com a superfície ativa. Devido à extremidade curva, você pode facilmente posicionar a tampa do sensor e fixar de forma firme com o parafuso de regulagem.

As particularidades

 

  • Revestimento Sun-73 resistente aos respingos de solda
  • Resistente a altas temperaturas
  • Fixação firme devido ao parafuso de regulagem com travamento
  • Limpeza fácil