Sensor indutivo form paralelepipédico

Sensor indutivo form paralelepipédico

Sensor indutivo formato paralelepipédico

Possibilita soluções econômicas

O novo sensor indutivo em Q40 é um sensor econômico de instalação flexível para múltiplas aplicações na técnica de movimentação de material. As suas duas variantes com superfícies ativas posicionadas de modo diferente possibilitam uma instalação flexível. Para isto, você seleciona a superfície ativa em posição frontal ou lateral. Ao mesmo tempo, você pode, por meio de um simples giro, direcionar o sensor conforme as suas necessidades específicas.

Graças ao formato compacto, pode ser utilizado em lugares com limitação de espaço. Também em ambientes com muito pó e até umidade. Isto, por que o sensor oferece o tipo de proteção IP67.

O sensor mede sem contato, portanto, é isento de desgaste – até uma distância de 20 mm. Com isto, a sua saída com precisão de comutação assegura a mais alta confiabilidade para todos os processos de posicionamento.

As particularidades

  • distância de comutação 20 mm
  • de instalação flexível, devido a diferentes variantes
  • utilizável também em ambientes com pó e umidade, devido ao tipo de proteção IP67
  • requer pouco espaço pelo formato compacto