Câmera Industrial de Alta Performance

Câmera Industrial de Alta Performance

Industrial Camera

Sistema industrial de alto desempenho com BVS Cockpit e Industrial Controller

Com nossas Câmeras Industriais, você tem à disposição imagens de excelente qualidade e uma transferência de dados extremamente rápida. Com a interface de parametrização BVS Cockpit, não há segredos para operar a Câmera Industrial e nem adequar às suas exigências, mesmo sem nunca a ter usado antes. Escolha entre colorido ou preto-e-branco e entre quatro resoluções diferentes de imagem. Isso proporciona muito mais flexibilidade na inspeção, afinal, onde quer que você instale a câmera de dimensões compactas, sua alta resolução renderá a você imagens com detalhes suficientes para conseguir os melhores resultados na inspeção.

Para aplicação com a interface de parametrização BVS Cockpit, nossas Câmeras Industriais utilizam um controlador SmartVision com software integrado. Você pode operar várias câmeras ao mesmo tempo em um único controlador, permitindo realizar múltiplas inspeções. Dessa forma, uma inspeção pode ser realizada a partir de diferentes perspectivas. Isso não só aumenta a qualidade da inspeção, como também facilita a operação, sendo que você pode solucionar diferentes aplicações utilizando o processamento simultâneo do Controlador Industrial.

As particularidades

  • Uso flexível, ideal para solucionar aplicações diversas
  • Transferência otimizada de dados de imagens
  • Processamento rápido de dados
  • Interfaces de processo padronizadas: TCP IP/UDP ou Profinet
  • Interfaces de dados padronizadas: Visão GigE e visão USB3