Conversor IO-Link para RS232

Conversor IO-Link para RS232

Conversor IO-Link equipamentos RS232

A solução simples e pratica para conexão RS232 com IO-Link

Ao contrário do que muitos pensam, a comunicação RS232 ainda é muito usada na indústria. Um exemplo típico é o uso de leitores de códigos nas indústrias automotiva e de embalagem.

Integrar interfaces RS232 na arquitetura de controle existente geralmente torna-se caro e leva muito tempo. Isso representa um obstáculo para novas implementações de IO-Link, pois ha a necessidade de manter instalada RS232.
A solução para esse problema é o conversor IO-Link para dispositivos RS232. O conversor permite que os dispositivos serial sejam diretamente conectados ao mestre, sem necessidade de um cartão adicional no PLC ou outros tipos de adaptações. Agora, ha uma alternativa pratica e simples para transmissão bidirecional de dados através da comunicação RS232. Além disso, o monitoramento do dispositivo se trona mais simples e centralizado.

As particularidades

  • Para comunicação bidirecional entre dispositivos RS232 e mestres IO-Link
  • Duas entradas digitais
  • Alimentação 24 VDC para os dispositivos RS232
  • Diagnóstico simples com LEDs de status
  • Alta qualidade, grau de proteção IP67 e corpo de aço inox