Hubs IO Link p/ 8 sinais de ent. analóg.

Hubs IO Link p/ 8 sinais de ent. analóg.

Hubs IO Link p/ 8 sinais de ent. analóg.

O hub IO Link converte sinais analógicos, diminuindo custos

Na maior parte dos sistemas e máquinas, os sinais analógicos abrem cerca de 10% do tráfego de dados. Porém, a conexão e a integração de sinais analógicos geram até altos custos. Por isso, a instalação precisa de conexões blindadas e o controle precisa de grupos de entrada de vários canais que custam caro.

O hub IO Link cria a solução. O hub digitaliza os sinais analógicos e os conduz até o Master IO Link.

> Localizador de produto

O módulo garante variação máxima de sinal. Assim, em um grupo construtivo você pode configurar diversas interfaces de corrente/tensão.

O Hub IO-Link foi projetado para no máximo oito sinais analógicos de entrada. Em sistemas com ocorrência de valores analógicos, você pode aproveitar um potencial de economia significativo.

 

Características específicas

  • Variação máxima de sinal: cada porta é configurada como entrada de um sinal de tensão/corrente, sensores Pt ou termoelementos
  • grande flexibilidade: utilizar simultaneamente diversas interfaces de corrente/tensão
  • Aplicação versátil: Solução configurável
  • para ambientes com condições severas devido ao alto grau de proteção