Fontes de alimen. IO-Link em IP20 e IP67

Fontes de alimen. IO-Link em IP20 e IP67

Fontes de alimentação IO-Link em IP20 e IP67

Com Condition Monitoring

Função Heartbeat®: monitoramento contínuo dos fatores de desgaste

As fontes de alimentação são um componente essencial para a operação confiável de máquinas e instalações. As novas fontes de alimentação Heartbeat® auxiliam o usuário através do monitoramento contínuo e exibição da carga e da solicitação (nível de estresse).

> Localizador de produto

Loadlevel exibe a carga de corrente na saída. Se a carga de trabalho aumenta, isto pode indicar um problema no sistema – quando, por exemplo, um motor exige muita força para mover um rolamento corroído. Através do indicador de tempo de vida, as fontes de alimentação fornecem a indicação sobre a duração de vida útil restante. Falhas inesperadas e interrupções na produção tornam-se coisa do passado.

As vantagens oferecidas pelo IO-Link

Através da interface IO-Link é possível executar a leitura de todos os parâmetros importantes e transferi-los ao comando. Estes podem ser avaliados no sistema diagnóstico principal. Isto garante um diagnóstico contínuo em um local central. A conexão IO-Link é realizada através do comprovado conector M12 ou terminais de mola.

Vantagens

  • Informações da fonte de alimentação Heartbeat® via IO-Link
  • Dados de processo, por exemplo, tensão de saída e corrente de saída
  • Parâmetro Heartbeat®
  • Mensagens de alarme, por exemplo, sobrecarga e temperatura excessiva
  • Informações de diagnóstico, por exemplo, tensão de entrada, nível de estresse atual, tempo de operação

As fontes de alimentação IO-Link da Balluff estão disponíveis em IP20 e IP67.

Aplicação
das fontes de alimentação IO-Link em IP20: com economia de energia

Quando se trata de uma fonte de energia confiável e eficiente, as novas versões em IP20 são ideais. Devido a sua ótima eficiência, estas fontes de alimentação funcionam de forma econômica. Assim, a perda de energia pode ser reduzida a um mínimo e o invólucro das fontes de alimentação pode ser consideravelmente reduzido. Por exemplo, a versão 20-A é mais que 50 % menor que uma fonte de alimentação convencional. Isto economiza espaço no armário de distribuição.

Além disto, uma extensão com o adaptador IO-Link disponível como opção permite poupar ainda mais energia e, portanto, dinheiro. Pois o IO-Link torna possível ligar e desligar a tensão de saída quando uma parte da instalação não for necessária. Os conceitos de economia de energia podem ser efetivamente implementados.

Fontes de alimentação IO-Link em IP67 para a instalação descentralizada, sem armário de distribuição

As fontes de alimentação da Balluff da classe de proteção IP67 são excepcionalmente adequadas para uma instalação descentralizada, sem armário de distribuição. Elas podem ser usadas diretamente no campo e em condições adversas. Com o IO-link, é possível executar a instalação também em locais de difícil acesso. O monitoramento com o IO-Link é realizado de forma confortável a partir da estação de controle.

Fontes de alimentação BAE00LJ
IO-Link
Fontes de alimentação BAE00TJ