Utilização aplic orientadas p/ segurança

Utilização aplic orientadas p/ segurança

Sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML-S1G

Sistema de medição de deslocamento com codificação magnética

O sistema de medição de deslocamento com codificação magnética BML-S1G dispõe de uma interface segura incremental sin/cos e de uma interface segura absoluta SSI ou BiSS-C. Isto o torna ideal para a utilização em aplicações orientadas para segurança (certificado pelo TÜV Renânia).

> Localizador de produto

Através do comprimento de medição grande de até 48 m e da sua elevada repetibilidade de posicionamento (< 1 µm), este sistema serve para muitas aplicações com exigências de alta segurança de funcionamento. Também suporta as funções "valor incremental seguro" e "valor absoluto seguro".

Com isto, você pode, em uma aplicação global segura, realizar muitas funções de segurança conforme EN IEC 61800-5-2, por ex. velocidade lenta segura (SLS) ou parada segura 1 (SS1). Além disto, o princípio de funcionamento sem contato e isento de desgaste assegura um funcionamento confiável por muito tempo.

Você pode integrar este sistema de medição em um sistema de comando de segurança com entrada analógica segura – sem a necessidade de utilizar cartões de interfaces absolutas de alto custo. Ao utilizar o sistema em conjunto com Configuration Tool BML ficam disponíveis adicionalmente as funções abrangentes de parametrização e de diagnóstico, por ex. para Condition Monitoring.

As particularidades

  • seguro: cumpre os requisitos conforme DIN EN ISO 13849-1: 2015 (diretriz de máquinas, Pld), IEC 61508: 2010 (segurança funcional, SIL2) e EN IEC 61800-5-2: 2007 (função de segurança, SIL2)
  • rápidos: de instalação fácil, sem configuração
  • de aplicação universal: comprimentos de medição de até 48 m, resolução ajustável, alta precisão do sistema até 20 µm
  • confortável: Funções de parametrização e diagnóstico